0

System 3000 rörelsevakt, frontmodul 2,20 m Standard System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5375 01
4010337051138
1/5
kritvit blank
5375 03
4010337051145
1/5
kritvit sidenmatt
5375 27
4010337051169
1/5
antracit
5375 28
4010337051176
1/5
alufärg (lackerad)
5375 26
4010337051152
1/5
svart matt (lackerad)
5375 005
4010337051183
1/5
grå matt (lackerad)
5375 015
4010337087298
1/5
rostfritt stål (lackerat)
5375 600
4010337051190
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337051138
Art.nr 5375 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337051145
Art.nr 5375 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337051169
Art.nr 5375 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337051176
Art.nr 5375 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337051152
Art.nr 5375 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337051183
Art.nr 5375 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087298
Art.nr 5375 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337051190
Art.nr 5375 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstidca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 2,20 m
Övervakningsområde framåtmax. 15 m
Räckvidd åt sidornamax. 10 m
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 10 m
Räckvidd åt sidornamax. 9 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 537503

RFA, 524 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 537503

IFC, 72.47 KB

Ladda ner
Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning

Art.nr 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen