0

System 3000 rörelsevakt, frontmodul 1,10 m Standard System 55

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
5373 01
4010337049692
1/5
kritvit blank
5373 03
4010337049708
1/5
kritvit sidenmatt
5373 27
4010337049821
1/5
antracit
5373 28
4010337049838
1/5
alufärg (lackerad)
5373 26
4010337049715
1/5
svart matt (lackerad)
5373 005
4010337049845
1/5
grå matt (lackerad)
5373 015
4010337087274
1/5
rostfritt stål (lackerat)
5373 600
4010337049999
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337049692
Art.nr 5373 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337049708
Art.nr 5373 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337049821
Art.nr 5373 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337049838
Art.nr 5373 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337049715
Art.nr 5373 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337049845
Art.nr 5373 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337087274
Art.nr 5373 015VE 1/5
PS
rostfritt stål (lackerat)
EAN 4010337049999
Art.nr 5373 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel180°
Ljusstyrka
Inställningsbartca 5 till 500 lx
FastDrift dagtid
Känslighet25, 50, 75, 100 %
Kapslingsklass
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Eftersläpningstidca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåtmax. 32 m
Räckvidd åt sidornamax. 19 m
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.
Datablad

Anbudsunderlag

Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning

Art.nr 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Ladda ner
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Ladda ner
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen