0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 1,10 m Standard System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5373 01
4010337049692
1/5
blanco brillante
5373 03
4010337049708
1/5
blanco mate
5373 27
4010337049821
1/5
antracita
5373 28
4010337049838
1/5
color aluminio (pintado)
5373 26
4010337049715
1/5
negro mate (pintado)
5373 005
4010337049845
1/5
gris mate (pintado)
5373 015
4010337087274
1/5
acero inoxidable (pintado)
5373 600
4010337049999
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337049692
Ref. 5373 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337049708
Ref. 5373 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337049821
Ref. 5373 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337049838
Ref. 5373 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337049715
Ref. 5373 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337049845
Ref. 5373 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337087274
Ref. 5373 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337049999
Ref. 5373 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inerciaaprox. 2 min fijo
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante32 m como máx.
Alcance en cada lado19 m como máx.
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C

Notas

  • El campo de detección está dispuesto en horizontal y, si se usa en el exterior, puede no tener límite. Por lo tanto, en el exterior compruebe que el lugar de montaje es adecuado o utilice el módulo de superficie de detector de movimiento de 2,20 m.

Volumen de entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el alcance de detección.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 1.10 m Standard

EC Declaration of conformity

Ref. 5373 005 5373 01 5373 015 5373 03 5373 26 5373 27 5373 28 5373 65 5373 66 5373 67 5373 70 5373 72 5373 73 5373 74 5373 76 5373 112 5373 600

PDF, 165.07 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios