Svarsapparat Video utanpåliggande, 7
kritvit blank
1209 03
4010337053422
1
svart matt (lackerad)
1209 005
4010337053408
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
Systemenhet för dörrkommunikation
Alternativa tillbehör
Systemenhet för dörrkommunikation
Egenskaper
Komplett förmonterad enhet med en 17,78 cm (7") stor TFT-färgdisplay och bekväm handsfree-funktion. Heltäckande glasfront med touch-funktion. Direkt väggmontering eller väggmontering med infälld apparatdosa resp. regelväggsdosa. Montering med stativ för placering på möbeldelar.
Tekniska data
| Spänningsförsörjning | DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Anslutningar |
| Buss med två ledare | 2 x klämma |
| Extraförsörjning | 2 x klämma |
| Våningsanropsknapp | 2 x klämma |
| Display |
| Diagonal | 17,78 cm (= 7″) |
| Färgsystem | PAL |
| Upplösning | 1024 x 600 bildpunkter |
| microSD-kort |
| Typ | SDHC |
| SDHC lagringskapacitet | 32 GB |
| Filsystem | FAT 32 |
| Omgivningstemperatur | -5 ºC till +50 ºC |
| Mått |
| B x H x D | 181 x 123 x 24 mm |
Gira Door communication system
Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90
Gira surface-mounted video home station 7
Operating instructions
Art.nr 1209 ..
PDF, 9.37 MB
Gira surface-mounted video home station 7
Assembly and start-up intructions
Art.nr 1209 ..
PDF, 4.29 MB
Gira surface-mounted video home station 7
Firmware update
Art.nr 1209 ..
ZIP, 169.66 MB
Version: 1.0.42
Surface-mounted video home station 7
PSTI Statement of Compliance
Art.nr 1209 005
1209 03
PDF, 280.96 KB
Surface-mounted video home station 7
EC Declaration of conformity
Art.nr 1209 005
1209 03
PDF, 151.66 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen