Svarapparat video påvegg 7
renhvit glans
1209 03
4010337053422
1
svart matt (lakkert)
1209 005
4010337053408
1
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
Systemenhet for dørkommunikasjon
Alternativt tilbehør
Systemenhet for dørkommunikasjon
Egenskaper
Komplett forhåndsmontert enhet med et 17,78 cm (7") stort TFT-fargedisplay og komfortabel håndfrifunksjon. Glassfront med full overflate med berøringsfunksjonalitet. Direkte veggmontering eller veggmontering med innfelt apparatboks el. hulveggboks. Montasje med fot for plassering på møbler.
Tekniske spesifikasjoner
| Spenningsforsyning | DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) |
| Tilkoblinger |
| 2-trådsbuss | 2 x stikklemme |
| Tilleggsforsyning | 2 x stikklemme |
| Etasjeanropstrykknapp | 2 x stikklemme |
| Display |
| Diagonal | 17,78 cm (= 7″) |
| Fargesystem | PAL |
| Oppløsning | 1024 x 600 billedpunkter |
| microSD-kort |
| Type | SDHC |
| SDHC minnekapasitet | 32 GB |
| Filsystem | FAT 32 |
| Omgivelsestemperatur | -5 ºC til +50 ºC |
| Mål |
| B x H x D | 181 x 123 x 24 mm |
Gira Door communication system
Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90
Gira surface-mounted video home station 7
Operating instructions
Art.nr. 1209 ..
PDF, 9.37 MB
Gira surface-mounted video home station 7
Assembly and start-up intructions
Art.nr. 1209 ..
PDF, 4.29 MB
Gira surface-mounted video home station 7
Firmware update
Art.nr. 1209 ..
ZIP, 169.66 MB
Versjon: 1.0.42
Surface-mounted video home station 7
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 1209 005
1209 03
PDF, 280.96 KB
Surface-mounted video home station 7
EC Declaration of conformity
Art.nr. 1209 005
1209 03
PDF, 151.66 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase