0

Station d'appartement vidéo apparent 7

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc brillant
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
noir mat (laqué)
1209 005
767,44
4010337053408
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc brillant
EAN 4010337053422
Réf. 1209 03UC 1
767,44 EURSP 10
noir mat (laqué)
EAN 4010337053408
Réf. 1209 005UC 1
767,44 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Unité entièrement préassemblée avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable.
  • Façade entièrement vitrée à fonction tactile.
  • Montage mural direct ou montage mural avec boîtier d'encastrement pour appareil ou boîtier pour paroi creuse.
  • Montage avec socle pour installation sur meubles.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements
Bus 2 fils2 x borne à fiche
alimentation supplémentaire2 x borne à fiche
Bouton-poussoir d'appel d'étage2 x borne à fiche
Affichage
Diagonale17,78 cm (= 7″)
Système de couleursPAL
Résolution1024 x 600 points d'image
Carte microSD
TypeSDHC
Capacité de stockage SDHC32 Go
Système de fichiersFAT 32
Température ambiante-5 ºC à +50 ºC
Dimensions
L x H x P181 x 123 x 24 mm
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Station d'appartement vidéo, montage apparent 7

Mode d'emploi

Réf. 1209 ..

PDF, 8.71 MB

Téléchargement
Station d'appartement vidéo, montage apparent 7

Instructions de montage et de mise en service

Réf. 1209 ..

PDF, 4.19 MB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Gira surface-mounted video home station 7

Firmware update

Réf. 1209 ..

ZIP, 169.66 MB

Version : 1.0.42

Téléchargement
Surface-mounted video home station 7

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1209 005 1209 03

PDF, 280.96 KB

Téléchargement
Surface-mounted video home station 7

EC Declaration of conformity

Réf. 1209 005 1209 03

PDF, 151.66 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias