0

Wideounifon natynkowy 7

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
1209 03
4010337053422
1
czarny matowy (lakierowany)
1209 005
4010337053408
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337053422
Nr artykułu 1209 03Op. 1
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337053408
Nr artykułu 1209 005Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • W pełni wstępnie zmontowany zespół z kolorowym wyświetlaczem TFT o wielkości 17,78 cm (7") i komfortową funkcją głośnomówiącą.
  • Szklana płyta przednia na całej powierzchni z funkcją obsługi dotykowej.
  • Bezpośredni montaż na ścianie lub montaż na ścianie z podtynkową puszką instalacyjną lub puszką do ściany z płyty gipsowej.
  • Montaż z podstawą do umieszczenia na meblach.

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Magistrala 2-przewodowa2 x zacisk wtykowy
Zasilanie dodatkowe2 x zacisk wtykowy
Przycisk przywołania na piętrze2 x zacisk wtykowy
Wyświetlacz
Przekątna17,78 cm (= 7″)
System kolorówPAL
Rozdzielczość1024 x 600 pikseli
Karta microSD
TypSDHC
Pojemność pamięci SDHC32 GB
System plikówFAT 32
Temperatura otoczenia-5ºC do +50ºC
Wymiary
szer. x wys. x gł.181 x 123 x 24 mm
Arkusz danych

Oprogramowanie

System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Gira surface-mounted video home station 7

Operating instructions

Nr artykułu 1209 ..

PDF, 9.37 MB

Do pobrania
Gira surface-mounted video home station 7

Assembly and start-up intructions

Nr artykułu 1209 ..

PDF, 4.29 MB

Do pobrania
Gira surface-mounted video home station 7

Firmware update

Nr artykułu 1209 ..

ZIP, 169.66 MB

Wersja: 1.0.42

Do pobrania
Surface-mounted video home station 7

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1209 005 1209 03

PDF, 280.96 KB

Do pobrania
Surface-mounted video home station 7

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1209 005 1209 03

PDF, 151.66 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych