0

Huisstation video opbouw 7

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
zwart mat (gelakt)
1209 005
767,44
4010337053408
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

zuiver wit glanzend
EAN 4010337053422
Artikelnr. 1209 03VE 1
EUR 767,44PS 10
zwart mat (gelakt)
EAN 4010337053408
Artikelnr. 1209 005VE 1
EUR 767,44PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Geheel voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie.
  • Volledig glazen front met touch-functie.
  • Directe wandmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos resp. holle-wanddoos.
  • Montage met voet voor plaatsing op meubelstukken.

Technische gegevens

VoedingDC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen
2-draads bus2 x steekklem
aanvullende voeding2 x steekklem
Verdiepingsbelknop2 x steekklem
Display
Diagonaal17,78 cm (= 7″)
KleursysteemPAL
Resolutie1024 x 600 pixels
microSD-kaart
TypeSDHC
SDHC-geheugencapaciteit32 GB
BestandssysteemFAT 32
Omgevingstemperatuur-5 ºC tot +50 ºC
Afmetingen
B x h x d181 x 123 x 24 mm
Datablad

Bestektekst

Gebruiksaanwijzing

Handleiding voor montage en inbedrijfstelling

Artikelnr. 1209 ..

PDF, 4.26 MB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Gira huisstation video opbouw 7

Gebruiksaanwijzing

Artikelnr. 1209 ..

PDF, 9.41 MB

Download
Gira surface-mounted video home station 7

Firmware update

Artikelnr. 1209 ..

ZIP, 169.66 MB

Versie: 1.0.42

Download
Surface-mounted video home station 7

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1209 005 1209 03

PDF, 280.96 KB

Download
Surface-mounted video home station 7

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1209 005 1209 03

PDF, 151.66 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase