Wohnungsstation Video AP 7 Reinweiß glänzend
1209 03
767,44
4010337053422
1
10
Schwarz matt (lackiert)
1209 005
767,44
4010337053408
1
10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Systemgerät Türkommunikation Optionales Zubehör Zubehör Wohnungsstationen Systemgerät Türkommunikation
Merkmale Merkmale Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7") großen TFT-Farbdisplay und komfortabler Freisprechfunktion. Vollflächige Glasfront mit Touchfunktionalität. Direkte Wandmontage oder Wandmontage mit Unterputz-Gerätedose bzw. Hohlwanddose. Montage mit Standfuß für Platzierung auf Möbelstücken. Technische Daten Spannungsversorgung DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus) Anschlüsse 2-Draht-Bus 2 x Steckklemme Zusatzversorgung 2 x Steckklemme Etagenruftaster 2 x Steckklemme Display Diagonale 17,78 cm (= 7″) Farbsystem PAL Auflösung 1024 x 600 Bildpunkte microSD-Karte Typ SDHC SDHC Speicherkapazität 32 GB Dateisystem FAT 32 Umgebungstemperatur -5 ºC bis +50 ºC Abmessungen B x H x T 181 x 123 x 24 mm
Downloads Gira Türkommunikationssystem analog Systemgrundlagen
Gira Wohnungsstation Video AP 7 Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 1209 ..
PDF, 9.35 MB
Gira Wohnungsstation Video AP 7 Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
Art.-Nr. 1209 ..
PDF, 4.24 MB
Surface-mounted video home station 7 PSTI Statement of Compliance
Art.-Nr. 1209 005
1209 03
PDF, 280.96 KB
Wohnungsstation Video AP 7 EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 1209 005
1209 03
PDF, 151.66 KB
Gira surface-mounted video home station 7 Firmware update
Art.-Nr. 1209 ..
ZIP, 169.66 MB
Version: 1.0.42
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank