0

Kamera zewnętrzna

Artykuł wycofywany z produkcji

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel
1220 00
4010337100058
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

czysta biel
EAN 4010337100058
Nr artykułu 1220 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Artykuł wycofywany. Dostępny do 12/2026.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Kamera zewnętrzna do montażu na ścianie i na stropie z obiektywem wymiennym, zintegrowanym oświetleniem LED na podczerwień i automatycznym balansem bieli.
  • Kamera może być instalowana w dowolnym miejscu przy wejściu do budynku i za pomocą bramki kamery systemu domofonowego może zostać zintegrowana z systemem domofonowym Gira.
  • Światłoczuły układ elektroniczny zapewnia dobry obraz przy słabym oświetleniu.
  • Włączane diody LED na podczerwień do nadzoru wideo także w całkowitej ciemności.
  • Moduł kamery z obudowa do wygodnego i szybkiego montażu.
  • Moduł kamery z możliwością ustawiania w 3 osiach.

Dane techniczne

Napięcie znamionoweDC 12 V +10%
Pobór prądu
DC 12 Vmaks. 500 mA
Przyłącza1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x zasilanie elektryczne (DC)
Kamera
Czujnik obrazu1/2,9″ skanowanie progresywne CMOS
TypVario, ręczne
Obiektyw2,8 do 12 mm
Rozdzielczość480 TVL
Poziomy kąt widzenia28° do 85°
Przełączanie dzień / nocElektromechaniczny filtr IR-Cut
Elektroniczna regulacja przesłony1/50 do 1/50 000 s
Sterowanie kameryWyświetlacz On-Screen (OSD), joystick przewodowy
Minimalne oświetlenie
Dzień0,05 lx
Tryb podczerwieni0 lx
LED na podczerwień24 LED
Zasięg w zakresie podczerwonym20 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +60 °C
Stopień ochronyIP66
Wilgotność powietrzamaks. 90%
Wagaok. 660 g
Wymiary
Kamera zewnętrznaØ126 × wys. 100,3 mm

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


PSTI Statement of Compliance
Deklaracja zgodności PSTI

PDF, 280.13 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki i podstawy systemów

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych