Moduł nakładany do obsługi System 3000 System 70 czysta biel z połyskiem
5360 70
4010337118053
1/5
czysta biel matowa (lakierowana)
5360 72
4010337118060
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5360 74
4010337118077
1/5
antracytowy (lakierowany)
5360 73
4010337118039
1/5
szary matowy (lakierowany)
5360 76
4010337118046
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość. Dostępne od 09/2026.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona. Nowość. Dostępne od 09/2026.
Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Ściemnianie Jeden z następujących artykułów: System 3000 Przełączanie Jeden z następujących artykułów: Wtórniki Jeden z następujących artykułów: Sterownik żaluzjowy Dane techniczne Temperatura otoczenia -20°C do +45°C
Gira System 3000 System basics
System 3000 operating top unit EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5360 005
5360 01
5360 015
5360 03
5360 26
5360 27
5360 28
5360 70
5360 72
5360 73
5360 74
5360 76
5360 112
5360 600
PDF, 197.17 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych