0

Interfejs do transmisji danych RF Multi do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5121 00
4010337133261
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337133261
Nr artykułu 5121 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Urządzenie służy jako interfejs do bezprzewodowej komunikacji między PC i instalacją KNX poprzez KNX RF (drogą radiową).
  • Obsługiwane są standardy łączności radiowej KNX RF Ready, KNX RF+ i KNX RF Multi.
  • Połączenie z komputerem odbywa się poprzez gniazdo USB (USB 2.0 typu A).
  • Za pomocą dongla USB można przeprowadzić adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX w oprogramowaniu uruchomieniowym (KNX RF Ready od ETS5 / KNX RF Multi od ETS6).
  • Rozszerzona diagnostyka za pomocą wyświetlania różnych kanałów radiowych za pośrednictwem ETS (w przypadku synchronizacji równoczesnej wymagany jest jeden dongiel USB na kanał!).
  • Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS5.
  • Obsługuje KNX Data Secure, dzięki czemu można przekazywać zaszyfrowane telegramy.
  • Nie jest wymagany dodatkowy sterownik USB.

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R (od ETS 5)RF1.M (od ETS 6)
Tryb uruchamianiaTryb S
ZasilanieDC 5 V przez gniazdo USB
Wersja USB2.0 lub nowsza
Przyłącze USBTyp A
Temperatura otoczeniaod -10°C do +55°C
Względna wilgotność powietrzaMaks. 80% (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready)868,3 MHz
Częstotliwości radiowe (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Moc nadawczamaks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m
Arkusz danych

Oprogramowanie

IInterfejs do transmisji danych RF PL Multi do KNX

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5121 00

PDF, 679.29 KB

Do pobrania
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Do pobrania
RF Multi data interface for KNX

Quick start guide

Nr artykułu 5121 00

PDF, 335.4 KB

Do pobrania
RF Multi data interface for KNX

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Nr artykułu 5121 00

ZIP, 99.09 KB

Do pobrania
RF Multi data interface for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5121 00

PDF, 174 KB

Do pobrania
RF Multi data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5121 00

PDF, 210.13 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych