0

RF Multi gegevensinterface voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5121 00
244,77
4010337133261
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337133261
Artikelnr. 5121 00VE 1
EUR 244,77PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
  • Ondersteunt de radiostandaarden KNX RF Ready, KNX RF+ en KNX RF Multi.
  • De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
  • Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware worden uitgevoerd (KNX RF Ready vanaf ETS5 / KNX RF Multi vanaf ETS6).
  • Uitgebreide diagnose door verschillende radiokanalen via de ETS (bij gelijktijdige opvraging is één stick per kanaal vereist!).
  • Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
  • Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.
  • Geen extra USB-driver nodig.

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R (vanaf ETS 5)RF1.M (vanaf ETS 6)
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
VoedingDC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie2.0 of hoger
USB-aansluitingType A
Omgevingstemperatuur-10 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheidMax. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie (KNX RF Ready)868,3 MHz
Radiofrequenties (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Zendvermogenmax. 20 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
Datablad

Bestektekst

RF Multi gegevensinterface voor NL KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5121 00

PDF, 679.29 KB

Download
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Download
RF Multi data interface for KNX

Quick start guide

Artikelnr. 5121 00

PDF, 335.4 KB

Download
RF Multi data interface for KNX

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Artikelnr. 5121 00

ZIP, 99.09 KB

Download
RF Multi data interface for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5121 00

PDF, 174 KB

Download
RF Multi data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5121 00

PDF, 210.13 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase