0

Interfaz de datos RF Multi para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5121 00
4010337133261
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337133261
Ref. 5121 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • El dispositivo sirve como interfaz para la comunicación inalámbrica entre el PC y la instalación KNX a través de KNX RF (inalámbrica).
  • Compatible con los estándares inalámbricos KNX RF Ready, KNX RF+ y KNX RF Multi.
  • La conexión al ordenador tiene lugar a través de un puerto USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con ayuda de la memoria USB, el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de los dispositivos KNX pueden realizarse con el software de puesta en marcha (KNX RF Ready a partir de la versión ETS5 y KNX RF Multi a partir de la ETS6).
  • Diagnóstico avanzado mediante la visualización de varios canales de radio a través de ETS (en caso de consultas simultáneas, se requiere una memoria por canal).
  • Descarga más rápida de aplicaciones grandes con compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5.
  • Compatible con KNX Data Secure, por lo que se pueden reenviar telegramas encriptados.
  • No se precisa ningún controlador USB adicional.

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R (a partir de ETS 5)RF1.M (a partir de ETS 6)
Modo de puesta en marchaModo S
Alimentación eléctrica5 V CC a través del puerto USB
Versión de USB2.0 o superior
Conexión USBTipo A
Temperatura ambientede -10 °C a +55 °C
Humedad relativa del aireMáx. 80% (sin condensación)
Radiofrecuencia (KNX RF Ready)868,3 MHz
Radiorecuencias (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potencia de transmisiónMáx. 20 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m
Hoja de datos

Texto descriptivo

Interfaz de datos RF Multi para ES KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5121 00

PDF, 679.29 KB

Descarga
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Descarga
RF Multi data interface for KNX

Quick start guide

Ref. 5121 00

PDF, 335.4 KB

Descarga
RF Multi data interface for KNX

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Ref. 5121 00

ZIP, 99.09 KB

Descarga
RF Multi data interface for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5121 00

PDF, 174 KB

Descarga
RF Multi data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5121 00

PDF, 210.13 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios