0

RF Multi Datenschnittstelle für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5121 00
244,77
4010337133261
1
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337133261
Art.-Nr. 5121 00VE 1
244,77 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Das Gerät dient als Schnittstelle zur drahtlosen Kommunikation zwischen PC und KNX Anlage über KNX RF (Funk).
  • Es werden die Funkstandards KNX RF Ready, KNX RF+ und KNX RF Multi unterstützt.
  • Die Verbindung zum Computer erfolgt über einen USB-Steckplatz (USB 2.0 Typ A).
  • Mithilfe des USB-Sticks kann die Adressierung, Programmierung und Diagnose der KNX Geräte durch die Inbetriebnahme-Software durchgeführt werden (KNX RF Ready ab ETS5 / KNX RF Multi ab ETS6).
  • Erweiterte Diagnose durch Darstellung verschiedener Funkkanäle über die ETS (bei zeitgleicher Abfrage wird ein Stick pro Kanal benötigt!).
  • Schneller Download von großen Applikationen durch Long-Frame-Unterstützung ab ETS5.
  • Unterstützt KNX Data Secure, sodass verschlüsselte Telegramme weitergeleitet werden können.
  • Kein zusätzlicher USB-Treiber notwendig.

Technische Daten

KNX MediumRF1.R (ab ETS 5) RF1.M (ab ETS 6)
Inbetriebnahme-ModusS-Mode
SpannungsversorgungDC 5 V über USB-Steckplatz
USB-Version2.0 oder höher
USB-AnschlussTyp A
Umgebungstemperatur-10 °C bis +55 °C
Relative LuftfeuchtigkeitMax. 80% (keine Betauung)
Funkfrequenz (KNX RF Ready)868,3 MHz
Funkfrequenzen (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Sendeleistungmax. 20 mW
Reichweite (Freifeld)ca. 100 m
Datenblatt

Ausschreibungstexte

KNX RF Multi

Systemdokumentation

PDF, 2.59 MB

Download
RF Multi data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 5121 00

PDF, 210.13 KB

Download
RF Multi Datenschnittstelle für KNX

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 oder ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) ab ETS6.1.1

Art.-Nr. 5121 00

ZIP, 99.09 KB

Download
RF Multi Datenschnittstelle für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 5121 00

PDF, 174 KB

Download
RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 5121 00

PDF, 679.29 KB

Download
RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)

Quick Start Guide

Art.-Nr. 5121 00

PDF, 387.7 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank