0

Interfaccia dati RF Multi per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5121 00
244,77
4010337133261
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337133261
Cod. art. 5121 00Conf. 1
244,77 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L’apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
  • Sono supportati gli standard radio KNX RF Ready, KNX RF+ e KNX RF Multi.
  • L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con l’ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l’indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio (KNX RF Ready a partire da ETS5 / KNX RF Multi a partire da ETS6).
  • Diagnosi avanzata mediante riproduzione di diversi canali radio tramite l’ETS (in caso di interrogazione simultanea utilizzare una chiavetta per canale!).
  • Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
  • Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati.
  • Non è necessario nessun driver USB aggiuntivo.

Dati tecnici

Supporto KNXRF1.R (a partire da ETS 5)RF1.M (a partire da ETS 6)
Modalità di messa in servizioS-Mode
Alimentazione di tensione5 V DC mediante presa USB
Versione USB2.0 o superiore
Connessione USBTipo A
Temperatura ambienteda -10 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’ariaMax. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale (KNX RF Ready)868,3 MHz
Frequenze del segnale (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Potenza di trasmissioneMax. 20 mW
Portata (campo libero)circa 100 m
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Interfaccia dati RF Multi per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5121 00

PDF, 679.29 KB

Download
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Download
RF Multi data interface for KNX

Quick start guide

Cod. art. 5121 00

PDF, 335.4 KB

Download
RF Multi data interface for KNX

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Cod. art. 5121 00

ZIP, 99.09 KB

Download
RF Multi data interface for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5121 00

PDF, 174 KB

Download
RF Multi data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5121 00

PDF, 210.13 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale