Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
EAN 4010337133261
Réf. 5121 00UC 1
244,77 EURSP 06
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques
L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une installation KNX via KNX RF (radio).
Les normes radio KNX RF Ready, KNX RF+ et KNX RF Multi sont prises en charge.
La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A).
La clé USB permet d’effectuer l’adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service (RF Ready dès ETS5 / RF Multi dès ETS6).
Diagnostic avancé grâce à la visualisation de plusieurs canaux radio via l’ETS (une clé par canal est nécessaire en cas de requête simultanée !).
Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5.
Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis.
Aucun pilote USB supplémentaire nécessaire.
Caractéristiques techniques
KNX moyen
RF1.R (à partir de ETS 5)RF1.M (à partir de ETS 6)
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.