0

RF Multi datagränssnitt för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5121 00
4010337133261
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337133261
Art.nr 5121 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Enheten fungerar som gränssnitt för trådlös kommunikation mellan PC och KNX systemet via KNX RF (radio).
  • Stöder radiostandarderna KNX RF Ready, KNX RF+ och KNX RF Multi.
  • Förbindelsen till datorn sker via en USB-port (USB 2.0 typ A).
  • Med hjälp av USB-minnet kan adressering, programmering och diagnos av KNX-enheterna utföras med driftsättningsprogramvaran (KNX RF Ready från och med ETS5/KNX RF Multi från och med ETS6).
  • Utökad diagnostik genom visning av olika radiokanaler via ETS (vid samtidig avläsning krävs ett minne per kanal!).
  • Snabb nedladdning av stora applikationer tack vare Long Frame-stöd från ETS5.
  • Stöder KNX Data Secure så att krypterade telegram kan vidarebefordras.
  • Ingen extra USB-drivrutin krävs.

Tekniska data

KNX mediumRF1.R (från och med ETS 5)RF1.M (från och med ETS 6)
IdrifttagningslägeS-läge
SpänningsförsörjningDC 5 V via USB-port
USB-version2,0 eller högre
USB-anslutningTyp A
Omgivningstemperatur-10°C till +55°C
Relativ luftfuktighetMax. 80% (utan kondensering?)
Radiofrekvens (KNX RF Ready)868,3 MHz
Radiofrekvenser (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m
Datablad

Anbudsunderlag

RF Multi datagränssnitt för KNX

Bruksanvisning.

Art.nr 5121 00

PDF, 679.29 KB

Ladda ner
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Ladda ner
RF Multi data interface for KNX

Quick start guide

Art.nr 5121 00

PDF, 335.4 KB

Ladda ner
RF Multi data interface for KNX

RF Ready (KNX RF1.R) in ETS5 or ETS6, RF Multi (KNX RF1.M) from ETS6.1.1 onwards.

Art.nr 5121 00

ZIP, 99.09 KB

Ladda ner
RF Multi data interface for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5121 00

PDF, 174 KB

Ladda ner
RF Multi data interface for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5121 00

PDF, 210.13 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen