0

Interfejs do transmisji danych KNX RF (karta USB)

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Karta USB
5120 00
4010337017271
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2026.


Artykuł zamienny:

Karta USB
EAN 4010337017271
Nr artykułu 5120 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 03/2026.


Artykuł zamienny:

Cechy

  • Urządzenie służy jako interfejs do bezprzewodowej komunikacji między PC i instalacją KNX poprzez KNX RF (drogą radiową).
  • Połączenie z komputerem odbywa się poprzez gniazdo USB (USB 2.0 typu A).
  • Za pomocą karty USB można przeprowadzić adresowanie, programowanie i diagnostykę urządzeń KNX za pośrednictwem oprogramowania do uruchamiania od wersji ETS5.
  • Szybkie pobieranie dużych aplikacji dzięki obsłudze Long Frame od ETS5.
  • Obsługuje KNX Data Secure, dzięki czemu można przekazywać zaszyfrowane telegramy.

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R
Tryb uruchamianiaTryb S
ZasilanieDC 5 V przez gniazdo USB
Wersja USB2.0 lub nowsza
Przyłącze USBTyp A
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C
Względna wilgotność powietrzaMaks. 80% (bez kondensacji)
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Moc nadawczamaks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m

Wskazówki

  • Nadaje się do komputerów PC lub laptopów z systemem operacyjnym Windows.
  • Automatyczna instalacja komunikacji PC za pośrednictwem profilu HID.

Dalsze linki

System Gira KNX RF
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Interfejs danych USB KNX RF (pamięć przenośna USB)

Instrukcja obsługi

Nr artykułu 5120 00

PDF, 324.01 KB

Do pobrania
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Nr artykułu 5120 00

PDF, 7.26 MB

Do pobrania
KNX RF USB data interface (USB stick)

Product database from ETS5.

Nr artykułu 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Do pobrania
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5120 00

PDF, 281.76 KB

Do pobrania
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5120 00

PDF, 188.76 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych