0

Interfaz de datos RF (memoria USB) para KNX

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Memoria USB
5120 00
4010337017271
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 03/2026.


Artículo sucesor:

Memoria USB
EAN 4010337017271
Ref. 5120 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 03/2026.


Artículo sucesor:

Características

  • El dispositivo sirve como interfaz para la comunicación inalámbrica entre el PC y la instalación KNX a través de KNX RF (inalámbrica).
  • La conexión al ordenador tiene lugar a través de un puerto USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con ayuda de la memoria USB, el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de los dispositivos KNX pueden realizarse con el software de puesta en marcha a partir de la versión ETS5.
  • Descarga más rápida de aplicaciones grandes con compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5.
  • Compatible con KNX Data Secure, por lo que se pueden reenviar telegramas encriptados.

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R
Modo de puesta en marchaModo S
Alimentación eléctrica5 V CC a través del puerto USB
Versión de USB2.0 o superior
Conexión USBTipo A
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Humedad relativa del aireMáx. 80% (sin condensación)
Radiofrecuencia868,3 MHz
Potencia de transmisiónMáx. 20 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • Adecuado para PC u ordenador portátil con sistema operativo Windows.
  • Instalación automática de la comunicación con PC mediante perfil HID.

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Interfaz de datos USB KNX RF

Manual de instrucciones

Ref. 5120 00

PDF, 323.49 KB

Descarga
KNX Interfaz de datos USB RF (memoria USB)

Base de datos de productos a partir de ETS5.

Ref. 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Descarga
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Ref. 5120 00

PDF, 7.26 MB

Descarga
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5120 00

PDF, 281.76 KB

Descarga
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5120 00

PDF, 188.76 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios