0

Interface de données RF (clé USB) pour KNX

Désormais indisponible

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Clé USB
5120 00
-
4010337017271
-
-

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 03/2026.


Article suivant :

Clé USB
EAN 4010337017271
Réf. 5120 00UC -
-SP -

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Plus disponible. Non livrable depuis 03/2026.


Article suivant :

Caractéristiques

  • L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une installation KNX via KNX RF (radio).
  • La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type A).
  • La clé USB permet d’effectuer l’adressage, la programmation et le diagnostic des appareils KNX via le logiciel de mise en service à partir de la version ETS5.
  • Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge de trames longues à partir de ETS5.
  • Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent être transmis.

Caractéristiques techniques

KNX moyenRF1.R
Mode de mise en serviceMode S
Alimentation en tension5 V CC via un emplacement USB
Version USB2.0 ou plus
Connexion USBType A
Température ambiante-5°C à +45°C
Humidité de l'air relativemax. 80 % (sans condensation)
Fréquence radio868,3 MHz
Puissance d’émissionmax. 20 mW
Portée (champ libre)env. 100 m

Indications

  • Convient à un ordinateur personnel ou un ordinateur portable avec système d'exploitation Windows.
  • Installation automatique de la communication par ordinateur personnel via profil HID.

Liens supplémentaires

Système KNX RF Gira
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Interface de donées KNX RF USB (USB Stick)

Manuel d'utilisation

Réf. 5120 00

PDF, 323.05 KB

Téléchargement
KNX Interface de données RF USB (clé USB)

Base de données de produits à partir d'ETS5.

Réf. 5120 00

ZIP, 56.98 KB

Téléchargement
KNX RF USB data interface (USB stick)

Technical documentation

Réf. 5120 00

PDF, 7.26 MB

Téléchargement
RF data interface (USB stick) for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5120 00

PDF, 281.76 KB

Téléchargement
RF data interface (USB stick) for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5120 00

PDF, 188.76 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias