Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 03/2026.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Non più disponibile. Non più fornibile dal 03/2026.
L’apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
L'apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
Con l’ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l’indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5.
Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
Supporta KNX Data Secure per l’inoltre dei telegrammi criptati.
Dati tecnici
Supporto KNX
RF1.R
Modalità di messa in servizio
S-Mode
Alimentazione di tensione
5 V DC mediante presa USB
Versione USB
2.0 o superiore
Connessione USB
Tipo A
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell’aria
Max. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale
868,3 MHz
Potenza di trasmissione
Max. 20 mW
Portata (campo libero)
circa 100 m
Avvisi
Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows.
Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.