RF datagrensesnitt (USB-pinne) for KNX
USB-minnepinne
5120 00
4549109
4010337017271
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 03/2026.
Erstatningsartikkel:
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Ikke lenger tilgjengelig. Ikke lenger leverbar siden 03/2026.
Erstatningsartikkel:
Egenskaper
Apparatet fungerer som grensesnitt for trådløs kommunikasjon mellom PC og KNX anlegg via KNX RF (trådløs). Forbindelsen til datamaskinen skjer via en USB-port (USB 2.0 type A). Ved hjelp av USB-pinnen kan adressering, programmering og diagnose av KNX apparatene gjennomføres via oppstartsprogramvaren fra versjon ETS5. Rask nedlasting av store applikasjoner med Long Frame-støtte fra ETS5. Støtter KNX Data Secure, slik at krypterte telegrammer kan sendes.
Tekniske spesifikasjoner
| KNX medium | RF1.R |
| Oppstartsmodus | S-Mode |
| Spenningsforsyning | DC 5 V via USB-port |
| USB-versjon | 2.0 eller høyere |
| USB-tilkobling | Type A |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Relativ luftfuktighet | maks. 80 % (ingen kondens) |
| Radiofrekvens | 868,3 MHz |
| Overføringskapasitet | maks. 20 mW |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
Merknader
Egnet for stasjonær eller bærbar PC med Windows-operativsystem. Automatisk installasjon av PC-kommunikasjon via HID-profil.
KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)
Bruksanvisning
Art.nr. 5120 00
PDF, 321.81 KB
KNX RF USB-datagrensesnitt (USB-minnepinne)
Produktdatabase fra ETS5.
Art.nr. 5120 00
ZIP, 56.98 KB
KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical documentation
Art.nr. 5120 00
PDF, 7.26 MB
RF data interface (USB stick) for KNX
PSTI Statement of Compliance
Art.nr. 5120 00
PDF, 281.76 KB
RF data interface (USB stick) for KNX
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5120 00
PDF, 188.76 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase