Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware vanaf versie ETS5 worden uitgevoerd.
Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.
Technische gegevens
KNX medium
RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus
S-Mode
Voeding
DC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie
2.0 of hoger
USB-aansluiting
Type A
Omgevingstemperatuur
-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid
Max. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie
868,3 MHz
Zendvermogen
max. 20 mW
Bereik (vrije veld)
ca. 100 m
Let op
Geschikt voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
Automatische installatie van de PC-communicatie via HID-profiel.