0

Gira X1

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2096 00
4010337023647
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337023647
Nr artykułu 2096 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

Funkcje wizualizacji

  • Ponad 35 funkcji wizualizacji.
  • Ściemniacz (RGB, RGBW, Tunable White), łącznik, przycisk, sterowanie żaluzjami i roletami z pozycjonowaniem lub bez, sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacja, wtórnik scen, zestaw scen, kamera IP, wskaźnik stanu, czujnik wartości, czujnik wartości procentowych, czujnik wartości temperatury, regulator do sauny, sterowanie audio i klimatyzacją

Nowość od września 2026 z Gira X1 V4.0:

  • Sterowanie kolorami RGB i RGBW z obsługą– 3-bajtowych punktów danych (DPT)– 6-bajtowych punktów danych (DPT).
  • Ogrzewanie i chłodzenie– absolutna wartość zadana– względna wartość zadana
  • Integracja maksymalnie 50 kamer IP– Wywoływanie strumieni wideo przez protokół RTSP– Nawiązywanie połączenia z kamerami IP przez technologię ONVIF (Profil S)
  • Stacja pogodowa i klimatyzacja.
  • Funkcja automatyczna z czujnikiem wartości progowej, np. dla funkcji ochrony przed promieniowaniem słonecznym.

Funkcje logiczne

  • Ponad 40 elementów logicznych.
  • Podstawowe funkcje matematyczne, sterowanie roletami i żaluzjami odpowiednio do położenia słońca, regulacja temperatury, sterowanie ściankami działowymi, oświetlenie klatki schodowej, generator losowy, Modbus TCP.
  • Bezpośrednia komunikacja z Gira L1, w celu wymiany informacji i wartości przez Ethernet.
  • Konfigurowalne elementy logiczne (np. dowolnie wybierana liczba wejść).
  • Otwarty na rozszerzenia dzięki elastycznemu importowi nowych elementów logicznych.

Nowość od września 2026 z Gira X1 V4.0:

  • Wskazanie wielu stanówIndywidualne tworzenie wizualizacji w celu przedstawienia do 300 informacji o stanie i wartościach w jednym kafelku lub wierszu.
  • Kalkulator zużycia i uzysku:Automatyczne obliczanie i wizualizacja wartości zużycia i wytwarzania dla różnych okresów.

Aplikacja Smart Home

  • Użytkownik może w aplikacji ustawić maksymalnie 250 zegarów czasowego sterowania funkcjami.
  • W zarządzaniu użytkownikami można utworzyć maksymalnie 62 użytkowników.
  • Jednoczesny dostęp 100 mobilnych urządzeń końcowych do Gira X1.
  • Personalizacja interfejsu użytkownika.
  • Symulacja obecności z uruchamianiem funkcji symulacji w zależności od dnia.
  • Podłączenie do systemu Philips Hue z maksymalnie 30 odbiornikami Hue lub maksymalnie 5 mostkami Hue.

Nowość od września 2026 z Gira X1 V4.0:

  • Podłączenie do systemu Sonos z maksymalnie 25 pomieszczeniami Sonos wraz z przyporządkowaniem i wyborem ulubionych.

Uruchomienie i zarządzanie projektem

  • Zoptymalizowane uruchamianie:Możliwa szybka zmiana lub aktualizacja projektu w trakcie eksploatacji bez ponownego startu urządzenia.
  • Funkcja interfejsu KNX umożliwia zdalne uruchamianie projektu ETS.
  • Odczyt aktualnego projektu runtime Gira X1 za pomocą GPA.
  • Kopia zapasowa projektu:Zapis kopii projektu w urządzeniu Gira X1.
  • Uruchomienie:Adres fizyczny i aplikacja są parametryzowane za pomocą oprogramowania do uruchamiania KNX ETS od wersji 4.1.8.Dalsze projektowanie odbywa się za pomocą Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant jest dostępny bezpłatnie na stronie Gira w obszarze do pobrania.

Funkcje w połączeniu z Gira S1

  • Sterowanie głosowe– Amazon Alexa– Google AssistantNowość od września 2026 z Gira X1 V4.0:– Apple Siri
  • Wywoływanie wykresów.
  • Łatwy zdalny dostęp i zdalne serwisowanie za pomocą Gira S1.
  • Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.

Dane techniczne

Medium KNX
Zintegrowana funkcja diagnostyczna:Monitor magistrali do sterowania urządzeniami i odbiornikami.Monitor telegramów z pamięcią pierścieniową do zapisywania maks. 500 000 telegramów.TP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Napięcie znamionoweDC 24 do 30 V
Pobór mocy4 W
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Obsługiwane protokołyDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Przyłącza
IP2 x gniazdo RJ45
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C
Karta microSD
do funkcji SDKdo 32 GB (SDHC)

Wskazówki

  • Zasilanie zewnętrzne DC 24 V.
  • Rozszerzenia oprogramowania Gira X1 dostępne w Gira App ShopGira X1 (nr art.: 2096 00) jest w standardowym zakresie dostawy wyposażony w 250 funkcji oraz 1000 punktów danych. W Gira App Shop (https://appshop.gira.com) dostępne są odpłatnie pakiety rozszerzające do Gira X1.
    - Rozszerzenie oprogramowania Gira X1 o 125 funkcji oferuje:Dodatkowe 125 funkcji i 500 dodatkowych punktów danych, dzięki czemu Gira X1 ma 375 funkcji i 1500 punktów danych.
    - Rozszerzenie oprogramowania Gira X1 o 250 funkcji oferuje:Dodatkowe 250 funkcji i 1 000 dodatkowych punktów danych, dzięki czemu Gira X1 ma 500 funkcji i 2000 punktów danych.
    Możliwe jest rozszerzenie Gira X1 o oba pakiety. Gira X1 będzie mieć wtedy łącznie 625 funkcji i 2500 punktów danych.Każdy pakiet rozszerzenia może być licencjonowany tylko raz.
  • Gira oferuje programistom różne narzędzia do projektowania rozszerzeń przeznaczonych do produktów Gira Smart Building:– element logiczny Gira X1/L1 SDK– Gira IoT REST APIhttps://developer.gira.de

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Gira AppShop to rynek interesujących rozwiązań i aplikacji dla inteligentnej techniki wyposażenia budynków. Obecnie dostępnych jest tam ponad 200 aplikacji, w tym opisy aplikacji, wtyczki, szablony funkcji, moduły logiczne i przykładowe projekty.
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira Project Assistant (GPA)

Oprogramowanie do projektowania Przed instalacją GPA należy rozpakować całą zawartość folderu ZIP!

ZIP, 2.59 GB

Wersja: 6.1.2.1729

Do pobrania
Gira X1

Instrukcja obsługi aplikacji Gira Smart Home

Nr artykułu 2096 00

PDF, 2.5 MB

Do pobrania
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Nr artykułu 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Wersja: 6.0.85

Do pobrania
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Nr artykułu 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Wersja: 6.0.85

Do pobrania
Gira X1

Technical documentation

Nr artykułu 2096 00

PDF, 1.78 MB

Do pobrania
Gira X1

Installation and operating instructions

Nr artykułu 2096 00

PDF, 382.82 KB

Do pobrania
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Nr artykułu 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Do pobrania
Gira X1

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Nr artykułu 2096 00

PDF, 123.25 KB

Do pobrania
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2096 00

PDF, 279.93 KB

Do pobrania
Gira X1

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2096 00

PDF, 228.74 KB

Do pobrania
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Nr artykułu 2096 00

MP4, 25.14 MB

Do pobrania
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Nr artykułu 2096 00

ZIP, 102.62 MB

Wersja: 4.2.354

Do pobrania
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Nr artykułu 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Wersja: 1.0.0

Do pobrania
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Nr artykułu 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Wersja: 1.0.39

Do pobrania
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr artykułu 2089 00

PDF, 4.64 MB

Do pobrania
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr artykułu 2089 00

PDF, 2.25 MB

Do pobrania
Gira X1

Lizenztext

Nr artykułu 2096 00

PDF, 858.28 KB

Do pobrania
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Nr artykułu 2096 00

PDF, 164.71 KB

Do pobrania
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Nr artykułu 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Wersja: 1.0.104

Do pobrania
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych