0

Gira X1

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2096 00
1.028,91
4010337023647
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337023647
Artikelnr. 2096 00VE 1
EUR 1.028,91PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

Visualisatiefuncties

  • Meer dan 35 visualisatiefuncties.
  • Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), schakelaar, drukcontact, jaloezie en rolluik met en zonder positionering, verwarming, klimaat, scèneneveneenheid, scèneset, IP-camera, statusindicatie, waardegever, procentuele waardegever, temperatuurwaardegever, saunaregeling, audiobesturing en airconditioning

Nieuw vanaf september 2026 met Gira X1 V4.0:

  • RGB- en RGBW-kleurregeling met ondersteuning voor- 3-byte gegevenspunten (DPT)- 6-byte gegevenspunten (DPT)
  • Verwarmen en koelen- absolute instelwaarde- relatieve instelwaarde
  • Integratie van maximaal 50 IP-camera's- oproepen van videostreams via het RTSP-protocol- verbinding maken met IP-camera's via ONVIF-technologie (profiel S)
  • Weerstation en klimaatregeling.
  • Automatische functie met drempelwaardesensor, bijvoorbeeld voor zonwering.

Logische functies

  • Meer dan 40 logische bouwstenen.
  • Wiskundige basisfuncties, zonstandgestuurde rolluiken- en jaloeziebesturing, temperatuurregeling, scheidingswandbesturing, trappenhuisverlichting, willekeurige generator, Modbus TCP.
  • Directe communicatie met Gira L1 om informatie en waarden via ethernet uit te wisselen.
  • Configureerbare logische bouwstenen (bijvoorbeeld vrij selecteerbaar aantal ingangen).
  • Open voor uitbreidingen door flexibele import van nieuwe logische bouwstenen.

Nieuw vanaf september 2026 met Gira X1 V4.0:

  • Multi-statusweergaveIndividuele creaties van visualisaties om tot 300 status- en waarde-informatie in een tegel / rij weer te geven.
  • Verbruiks- en opbrengstcalculator:automatische berekening en visualisatie van verbruiks-/opbrengstwaarden voor verschillende tijdsperioden.

Smart Home App

  • Tot 250 functietimers die de gebruiker in de app kan instellen.
  • Er kunnen maximaal 62 gebruikers worden aangemaakt in het gebruikersbeheer.
  • Gelijktijdige toegang van 100 mobiele apparaten tot de Gira X1.
  • Personalisatie van de gebruikersinterface.
  • Aanwezigheidssimulatie met start van de simulatie naargelang de dag.
  • Aansluiting op Philips Hue met maximaal 30 Hue verbruikers of maximaal 5 Hue bridges.

Nieuw vanaf september 2026 met Gira X1 V4.0:

  • Koppeling aan Sonos met maximaal 25 Sonos-ruimtes incl. toewijzing en selectie van favorieten.

Koppeling aan Sonos met maximaal 25 Sonos-ruimtes incl. toewijzing en selectie van favorieten.

  • Geoptimaliseerde inbedrijfstelling:snelle projectwijziging of -actualisering mogelijk tijdens lopend bedrijf zonder herstart van het apparaat.
  • KNX interfacefunctie om het ETS project op afstand in bedrijf te kunnen stellen.
  • Uitlezen van het actuele Gira X1 looptijdproject via GPA.
  • Project opslaan:opslaan van een projectkopie op de Gira X1.
  • Inbedrijfstelling:fysiek adres en applicatie worden met met de KNX inbedrijfstellingssoftware ETS vanaf versie 4.1.8 geparametriseerd.De verdere projectering vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA). De Gira Project Assistant is gratis beschikbaar in het downloadgedeelte van Gira.

Functies in verbinding met de Gira S1

  • Spraakbesturing- Amazon Alexa- Google AssistantNieuw vanaf september 2026 met Gira X1 V4.0:- Apple Siri
  • Oproepen van diagrammen.
  • Eenvoudige toegang op afstand/onderhoud op afstand met de Gira S1.
  • Verzenden van pushberichten naar de Gira Smart Home app.

Technische gegevens

KNX medium
Geïntegreerde diagnosefunctie:·busmonitor voor het aansturen van apparaten en verbruikers.·telegrammonitor met ringgeheugen voor het opslaan van maximaal 500.000 telegrammen.TP256
Gira One mediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen4 W
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollenDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Aansluitingen
IP2 x bus RJ45
KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C
microSD-kaart
voor SDK-functiestot 32 GB (SDHC)

Let op

  • Voeding via externe DC 24 V.
  • Gira X1 software-uitbreidingen beschikbaar in de Gira AppShopDe Gira X1 (artikelnr.: 2096 00) is standaard uitgerust met 250 functies en 1000 datapunten. In de Gira AppShop (https://appshop.gira.com) zijn tegen betaling uitbreidingsmodules voor de Gira X1 verkrijgbaar.
    - Gira X1 software-uitbreiding met 125 functies biedt:125 extra functies en 500 extra datapunten; in totaal beschikt de Gira X1 dan over 375 functies en 1.500 datapunten.
    - Gira X1 software-uitbreiding met 250 functies biedt:250 extra functies en 1.000 extra datapunten; in totaal beschikt de Gira X1 dan over 500 functies en 2.000 datapunten.
    Een Gira X1 kan ook met beide pakketten worden uitgebreid. Dan beschikt de Gira X1 over in totaal 625 functies en 2.500 datapunten.Elk uitbreidingspakket kan slechts één keer een licentie worden verleend.
  • Gira biedt ontwikkelaars verschillende tools voor het ontwikkelen van uitbreidingen voor de Gira Smart Building-producten:- Gira X1/L1 logische bouwsteen-SDK- Gira IoT REST APIhttps://developer.gira.de

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Datablad

Bestektekst

Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software. Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

ZIP, 2.59 GB

Versie: 6.1.2.1729

Download
Gira X1

Bedieningshandleiding voor de Gira Smart Home App

Artikelnr. 2096 00

PDF, 2.5 MB

Download
Gira X1

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 2096 00

PDF, 386.57 KB

Download
Gira X1.

Life Cycle Assessment.

Artikelnr. 2096 00

PDF, 129.21 KB

Download
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Artikelnr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Versie: 6.0.85

Download
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Artikelnr. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Versie: 6.0.85

Download
Gira X1

Technical documentation

Artikelnr. 2096 00

PDF, 1.78 MB

Download
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Download
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2096 00

PDF, 279.93 KB

Download
Gira X1

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2096 00

PDF, 228.74 KB

Download
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Artikelnr. 2096 00

MP4, 25.14 MB

Download
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 102.62 MB

Versie: 4.2.354

Download
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versie: 1.0.0

Download
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Versie: 1.0.39

Download
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Download
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Download
Gira X1

Lizenztext

Artikelnr. 2096 00

PDF, 858.28 KB

Download
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Artikelnr. 2096 00

PDF, 164.71 KB

Download
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Versie: 1.0.104

Download
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase