0

Gira X1

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2096 00
4010337023647
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337023647
Art.nr. 2096 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

Visualiseringsfunksjoner

  • Mer enn 35 visualiseringsfunksjoner.
  • Dimmere (RGB, RGBW, Tunable White), brytere, trykknapper, persienne og rullegardiner med og uten posisjonering, oppvarming, klimaanlegg, scene-underenhet, scenesett, IP-kamera, statusindikator, verdigiver, prosentverdigiver, temperaturverdigiver, saunaregulering, audiostyring og klimaanlegg

Nyhet fra september 2026 med Gira X1 V4.0:

  • RGB- og RGBW-fargestyring med støtte- 3-byte-datapunkter (DPT)- 6 byte-datapunkter (DPT).
  • Oppvarming og kjøling- absolutt spesifikasjon nominell verdi- relativ spesifikasjon nominell verdi
  • Integrasjon av opptil 50 IP-kameraer- Innhenting av videostrømming via RTSP-Protokoll- Oppretting av forbindelse med IP-kameraer via ONVIF-teknologi (Profil S)
  • Værstasjon og klima.
  • Automatikkfunksjon med terskelverdigiver f.eks. for solbeskyttelsesfunksjon.

Logikkfunksjoner

  • Mer enn 40 logikkmoduler.
  • Matematiske grunnfunksjoner, solposisjonsavhengig styring av rullegardiner og persienner, temperaturregulering, skilleveggstyring, trappeoppgangbelysning, tilfeldighetsgenerator, Modbus TCP.
  • Direkte kommunikasjon med Gira L1 for å utveksle informasjon og verdier via ethernet.
  • Konfigurerbare logikkmoduler (f.eks. kan antall innganger velges fritt).
  • Åpen for utvidelser via fleksibel import av nye logikkmoduler.

Nyhet fra september 2026 med Gira X1 V4.0:

  • Multi-statusindikatorIndividuell oppretting av visualiseringer for å vise opptil 300 status- og verdiopplysninger i en flis/linje.
  • Forbruks- og produksjonskalkulator:Automatisk beregning og visualisering av forbruks-/produksjonsverdier for ulike tidsperioder.

Smart Home-app

  • Opptil 250 funksjonsur som brukeren kan innstille i app-en.
  • Opptil 62 brukere kan opprettes i brukeradministrasjonen.
  • Samtidig tilgang fra 100 mobile terminaler på Gira X1.
  • Personalisering av brukergrensesnittet.
  • Tilstedeværelsessimulering med simuleringsstart på tilsvarende tidspunkt på dagen.
  • Tilkobling til Philips Hue med maksimalt 30 Hue-forbrukere eller maksimalt 5 Hue Bridges.

Nyhet fra september 2026 med Gira X1 V4.0:

  • Tilkobling til Sonos med opptil 25 Sonos-rom inkl. tilordning og valg av favoritter.

Oppstart og prosjektstyring

  • Optimert idriftsetting:Rask endring eller oppdatering av prosjektet er mulig under drift, uten ny start av apparatet.
  • KNX grensesnittfunksjon for å kunne ta i drift ETS-prosjektet via fjernstyring.
  • Avlesing av det aktuelle Gira X1 driftstidprosjektet ved hjelp av GPA.
  • Sikkerhetskopiering av prosjekt:Lagring av en prosjektkopi på Gira X1.
  • Idriftsetting:Fysisk adresse og applikasjon parametreres med KNX-idriftsettingsprogramvaren ETS fra versjon 4.1.8Den videre prosjekteringen skjer med Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant er tilgjengelig kostnadsfritt i Giras nedlastingsområde.

Funksjoner i forbindelse med Gira S1

  • Talestyring- Amazon Alexa- Google AssistantNyhet fra september 2026 med Gira X1 V4.0:- Apple Siri
  • Innhenting av diagrammer.
  • Enkel fjerntilgang/fjernvedlikehold med Gira S1.
  • Sending av pushvarsler til Gira Smart Home-appen.

Tekniske spesifikasjoner

KNX medium
Integrert diagnosefunksjon:·Buss-monitor for styring av apparater og forbruker.·Telegrammonitor med sirkulært minne for lagring av opptil 500 000 telegrammer.TP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Nominell spenningDC 24 til 30 V
Inngangseffekt4 W
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Støttede protokollerDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Tilkoblinger
IP2 kontakter RJ45
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C
microSD-kort
For SDK-funksjonertil 32 GB (SDHC)

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V.
  • Gira X1 programvareutvidelser er tilgjengelige i Giras appbutikkGira X1 (artikkelnr.: 2096 00) er i standardutførelsen utstyrt med 250 funksjoner og 1000 datapunkter. Kostnadsbelagte utvidelsespakker for Gira X1 finnes i Giras appbutikk (https://appshop.gira.com).
    - Gira X1 programvareutvidelse med 125 funksjoner gir:Ytterligere 125 funksjoner og 500 datapunkter, slik at Gira X1 får 375 funksjoner og 1500 datapunkter.
    - Gira X1 programvareutvidelse med 250 funksjoner gir:Ytterligere 250 funksjoner og 1 000 datapunkter, slik at Gira X1 får 500 funksjoner og 2000 datapunkter.
    Det er mulig å utvide en Gira X1 med begge pakkene. Da får Gira X1 til sammen 625 funksjoner og 2500 datapunkter.Hver utvidelsespakke kan bare lisensieres én gang.
  • Gira tilbyr utviklere ulike verktøy for utvikling av utvidelser for Gira Smart Building-produkter:- Gira X1/L1 logikkmodul SDK- Gira IoT REST APIhttps://developer.gira.de

Mål

Delingsenheter (DE)2

Ytterligere koblinger

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad

Programvare

Gira X1

Bruksanvisning for Gira Smart Home-appen

Art.nr. 2096 00

PDF, 2.49 MB

Nedlasting
Gira X1

Monterings- og bruksanvisning

Art.nr. 2096 00

PDF, 382.82 KB

Nedlasting
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.59 GB

Versjon: 6.1.2.1729

Nedlasting
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Versjon: 6.0.85

Nedlasting
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Art.nr. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Versjon: 6.0.85

Nedlasting
Gira X1

Technical documentation

Art.nr. 2096 00

PDF, 1.78 MB

Nedlasting
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Art.nr. 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Nedlasting
Gira X1

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Art.nr. 2096 00

PDF, 123.25 KB

Nedlasting
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2096 00

PDF, 279.93 KB

Nedlasting
Gira X1

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2096 00

PDF, 228.74 KB

Nedlasting
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Art.nr. 2096 00

MP4, 25.14 MB

Nedlasting
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Art.nr. 2096 00

ZIP, 102.62 MB

Versjon: 4.2.354

Nedlasting
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Art.nr. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versjon: 1.0.0

Nedlasting
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Art.nr. 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Versjon: 1.0.39

Nedlasting
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Nedlasting
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Nedlasting
Gira X1

Lizenztext

Art.nr. 2096 00

PDF, 858.28 KB

Nedlasting
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Art.nr. 2096 00

PDF, 164.71 KB

Nedlasting
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Art.nr. 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Versjon: 1.0.104

Nedlasting
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase