0

Gira X1

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2096 00
1.094,76
4010337023647
1
25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337023647
Art.-Nr. 2096 00VE 1
1.094,76 EURPS 25

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

Visualisierungsfunktionen

  • Mehr als 35 Visualisierungsfunktionen.
  • Dimmer (RGB, RGBW, Tunable White), Schalter, Taster, Jalousie und Rollladen mit und ohne Positionierung, Heizung, Klima, Szenennebenstelle, Szenenset, IP-Kamera, Statusanzeige, Wertgeber, Prozentwertgeber, Temperaturwertgeber, Saunaregelung, Audiosteuerung und Klimaanlage

Neu ab September 2026 mit Gira X1 V4.0:

  • RGB- und RGBW-Farbsteuerung mit Unterstützung
    - 3-Byte-Datenpunkten (DPT)
    - 6-Byte-Datenpunkten (DPT).
  • Heizen und Kühlen
    - absolute Sollwertvorgabe
    - relative Sollwertvorgabe
  • Integration von bis zu 50 IP-Kameras
    - Aufruf von Videostreams über das RTSP-Protokoll
    - Verbindungsaufbau zu IP-Kameras über ONVIF-Technologie (Profil S)
  • Wetterstation und Klima.
  • Automatikfunktion mit Schwellenwertgeber z. B. für Sonnenschutzfunktion.

Logikfunktionen

  • Mehr als 40 Logikbausteine.
  • Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator, Modbus TCP.
  • Direkte Kommunikation mit Gira L1 um Informationen und Werte über Ethernet auszutauschen.
  • Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge).
  • Offen für Erweiterungen durch flexiblen Import von neuen Logikbausteinen.

Neu ab September 2026 mit Gira X1 V4.0:

  • Multi-Statusanzeige
    Individuelle Erstellungen von Visualisierungen um bis zu 300 Status- und Wertinformationen in einer Kachel / Zeile darzustellen.
  • Verbrauchs- und Ertragsrechner:
    Automatische Berechnung und Visualisierung von Verbrauchs-/ Erzeugungswerten für unterschiedliche Zeitperioden.

Smart Home App

  • Bis zu 250 Funktionsuhren, die der Benutzer in der App einstellen kann.
  • In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden.
  • Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira X1.
  • Personalisierung der Benutzeroberfläche.
  • Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation.
  • Anbindung an Philips Hue mit maximal 30 Hue Verbrauchern, bzw. maximal 5 Hue Bridges.

Neu ab September 2026 mit Gira X1 V4.0:

  • Anbindung an Sonos mit bis zu 25 Sonos Räumen inkl. Zuordnung und Auswahl der Favoriten.

Inbetriebnahme und Projektverwaltung

  • Optimierte Inbetriebnahme:
    Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich.
  • KNX Schnittstellenfunktion, um das ETS-Projekt aus der Ferne in Betrieb nehmen zu können.
  • Auslesen des aktuellen Gira X1 Laufzeitprojekts mittels GPA.
  • Projektsicherung:
    Speichern einer Projektkopie auf dem Gira X1.
  • Inbetriebnahme:
    Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert.
    Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.

Funktionen in Verbindung mit dem Gira S1

  • Sprachsteuerung
    - Amazon Alexa
    - Google Assistant
    Neu ab September 2026 mit Gira X1 V4.0:
    - Apple Siri
    - Schneller Zugriff auf Szenen mit App-Widgets für iOS undAndroid.
    - Schneller Zugriff auf Szenen mit Apple Carplay ab iOS 26.
  • Aufruf von Diagrammen.
  • Einfacher Fernzugriff/Fernwartung mit dem Gira S1.
  • Versenden von Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App.

Technische Daten

KNX Medium
Integrierte Diagnosefunktion: ·Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern. ·Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen. TP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
NennspannungDC 24 bis 30 V
Leistungsaufnahme4 W
IP-KommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Unterstützte ProtokolleDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Anschlüsse
IP2 x Buchsen RJ45
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
Umgebungstemperatur0 °C bis +45 °C
microSD-Karte
für SDK Funktionenbis 32 GB (SDHC)

Hinweise

  • Versorgung über externe DC 24 V.
  • Gira X1 Softwareerweiterungen im Gira App-Shop verfügbar
    Der Gira X1 (Art.-Nr.: 2096 00) ist im Standardlieferumfang mit 250 Funktionen und 1.000 Datenpunkten ausgestattet. Im Gira App Shop (https://appshop.gira.com) sind kostenpflichtige Erweiterungspakete für den Gira X1 erhältlich.
    - Gira X1 Softwareerweiterung mit 125 Funktionen bietet:
    Zusätzliche 125 Funktionen und 500 weitere Datenpunkte, wodurch der Gira X1 dann über 375 Funktionen und 1.500 Datenpunkte verfügt.
    - Gira X1 Softwareerweiterung mit 250 Funktionen bietet:
    Zusätzliche 250 Funktionen und 1.000 weitere Datenpunkte, wodurch der Gira X1 dann über 500 Funktionen und 2.000 Datenpunkte verfügt.
    Es ist möglich einen Gira X1 mit beiden Paketen zu erweitern. Dann verfügt der Gira X1 über zusammen 625 Funktionen und 2.500 Datenpunkte.
    Jedes Erweiterungspaket lässt sich nur einmal lizensieren.
  • Gira bietet Entwicklern verschiedene Tools zur Entwicklung von Erweiterungen für die Gira Smart Building Produkte:
    - Gira X1/L1 Logikbaustein SDK
    - Gira IoT REST API
    https://developer.gira.de

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2

Weitere Links

Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Amazon Alexa einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Art.-Nr. 2089 00

PDF, 5.14 MB

Download
Gira Projekt Assistent (GPA)

Projektierungssoftware für Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira G1, Gira S1, Gira Türkommunikationssystem IP und TKS-IP Datenschnittstelle. Bitte vor der Installation des GPA den gesamten Inhalt des ZIP-Ordners entpacken!

ZIP, 2.59 GB

Version: 6.1.2.1729

Download
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Art.-Nr. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Version: 6.0.85

Download
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App für Windows PC

Art.-Nr. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Version: 6.0.85

Download
Gira X1

Lizenztext

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 858.28 KB

Download
Gira X1

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 228.74 KB

Download
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 279.93 KB

Download
Gira X1

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 123.12 KB

Download
Gira X1

Produktdatenbank ab ETS 4.1.8

Art.-Nr. 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Download
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 164.71 KB

Download
Gira X1

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 382.82 KB

Download
Gira X1

Gebrauchsanleitung für die Gira Smart Home App

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 2.47 MB

Download
Gira X1

Technische Dokumentation

Art.-Nr. 2096 00

PDF, 1.78 MB

Download
Gira X1 Firmware-Update

Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.1 benötigt.

Art.-Nr. 2096 00

ZIP, 102.62 MB

Version: 4.2.354

Download
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Art.-Nr. 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Version: 1.0.104

Download
Gira X1 Logikbaustein Schüco Fenster / Schiebesysteme

Steuerung von Schüco Fenster und Schüco Schiebesysteme: Der Logikbaustein nutzt die Informationen aus dem 4Byte Datenpunkttyp „Zustand“ des Schüco KNX-Gateways, um eine Steuerung mit der Gira X1 Funktion „Rollladen/Jalousie“ zu ermöglichen.

Art.-Nr. 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Version: 1.0.39

Download
Gira X1 Logikbausteine "Gira G1 Benachrichtigungen" & "Gira G1 TKS-Zustand"

Gira G1 Benachrichtigungen: Der Baustein dient zum einfachen Generieren von Textmeldungen auf dem Gira G1. Gira G1 TKS-Zustand: Der Baustein dient zum Auswerten des Türkommunikationszustandes des Gira G1.

Art.-Nr. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Version: 1.0.0

Download
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Download
Google Assistant einrichten

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Art.-Nr. 2089 00

PDF, 2.3 MB

Download
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Art.-Nr. 2096 00

MP4, 25.14 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank