0

Gira X1

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2096 00
1 094,76
4010337023647
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337023647
Réf. 2096 00UC 1
1 094,76 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Suisse avec état des prix 11/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

Fonctions de visualisation

  • Plus de 35 fonctions de visualisation.
  • Variateur (RVB, RVBB, Tunable White), interrupteur, bouton-poussoir, store et volet roulant avec ou sans positionnement, chauffage, climatisation, commande déportée de scénarios, jeu d’ambiances, caméra IP, affichage d’état, transmetteur de valeur, transmetteur de pourcentage, transmetteur de valeur de température, régulation de sauna, commande audio et climatiseur

Nouveau à partir de septembre 2026 avec Gira X1 V4.0 :

  • Commande de la couleur RVB et RVBW avec prise en charge- Points de données de 3 octets (DPT)- Points de données de 6 octets (DPT).
  • Chauffage et refroidissement- Réglage de la valeur de consigne absolue- Réglage de la valeur de consigne relative
  • Intégration de max. 50 caméras IP- Appel de flux vidéo par protocole RTSP- Connexion aux caméras IP via la technologie ONVIF (profil S)
  • Station météo et climatisation.
  • Fonction automatique avec transmetteur de valeur seuil, par exemple pour la fonction pare-soleil.

Fonctions logiques

  • Plus de 40 modules logiques.
  • Fonctions mathématiques de base, commande des volets roulants et des stores en fonction de la position du soleil, régulation de la température, commande de cloison, éclairage de cage d’escalier, générateur aléatoire, Modbus TCP.
  • Communication directe avec le Gira L1 pour un échange d’informations et de valeurs via Ethernet.
  • Modules logiques configurables (par exemple, nombre d’entrées sélectionnable au choix).
  • Ouvert aux extensions avec l’importation flexible de nouveaux modules logiques.

Nouveau à partir de septembre 2026 avec Gira X1 V4.0 :

  • Affichage d’état multipleCréation individuelle de visualisations pour représenter jusqu’à 300 informations d’état et de valeur dans une vignette/ligne.
  • Calculateur de consommation et de rendement :Calcul et visualisation automatiques des valeurs de consommation/production pour différentes périodes.

Application Smart Home

  • Jusqu'à 250 horloges de fonctionnement que l'utilisateur peut régler dans l'application.
  • Jusqu’à 62 utilisateurs peuvent être créés dans la Gestion des utilisateurs.
  • Accès simultané de 100 terminaux mobiles sur le Gira X1.
  • Personnalisation de l’interface utilisateur.
  • Simulation de présence avec démarrage de la simulation en fonction du jour.
  • Connexion à Philips Hue avec un maximum de 30 consommateurs Hue ou de 5 Hue Bridges.

Nouveau à partir de septembre 2026 avec Gira X1 V4.0 :

  • Connexion à Sonos avec un maximum de 25 espaces Sonos, y compris l’attribution et la sélection des favoris.

Mise en service et gestion de projet

  • Une mise en service optimisée :Modification ou actualisation rapides de projet possibles en cours de fonctionnement sans redémarrage de l’appareil.
  • Fonction d’interface KNX pour permettre la mise en service à distance du projet ETS.
  • Lecture du projet actuel de durée d’exploitation Gira X1 via GPA.
  • Sauvegarde de projets :Enregistrement d’une copie du projet sur le Gira X1.
  • Mise en service :L’adresse physique et l’application sont paramétrées avec le logiciel de mise en service ETS KNX à partir de la version 4.1.8.La configuration s’effectue ensuite via le Gira Project Assistant (GPA). Le Gira Project Assistant est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.

Fonctions en combinaison avec le Gira S1

  • Commande vocale- Amazon Alexa- Google AssistantNouveau à partir de septembre 2026 avec Gira X1 V4.0 :- Apple Siri
  • Appel de diagrammes.
  • Accès à distance simple / télémaintenance avec le Gira S1.
  • Envoi de notifications push à l’application Gira Smart Home.

Caractéristiques techniques

KNX moyen
Fonction de diagnostic intégrée :·Moniteur de bus pour la commande d’appareils et de consommateurs.·Moniteur de télégrammes avec mémoire circulaire pour l’enregistrement de jusqu’à 500 000 télégrammes.TP256
Support Gira OneTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension nominaleDC 24 à 30 V
Puissance absorbée4 W
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocoles supportésDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Raccordements
IP2 x connecteurs femelles RJ45
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Température ambiante0°C à +45°C
Carte microSD
pour les fonctions SDKjusqu’à 32 Go (SDHC)

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC.
  • Extensions du logiciel Gira X1 disponibles dans l'App Shop GiraGira X1 (art. no : 2096 00) est équipée de 250 fonctions et de 1000 points de données en version standard. Dans l'App Shop Gira (https://appshop.gira.com), des packs d'extension pour le Gira X1 sont disponibles contre paiement.
    - L’extension logicielle Gira X1 avec 125 fonctions offre :125 fonctions supplémentaires et 500 points de données supplémentaires, de sorte que le Gira X1 dispose alors de 375 fonctions et de 1500 points de données.
    - L’extension logicielle Gira X1 avec 250 fonctions offre :250 fonctions supplémentaires et 1 000 points de données supplémentaires, de sorte que le Gira X1 dispose alors de 500 fonctions et de 2000 points de données.
    Il est possible d'étendre un Gira X1 avec les deux paquets. Le Gira X1 dispose alors de 625 fonctions et 2 500 points de données au total.Chaque paquet d’extension ne peut être licencié qu’une seule fois.
  • Gira propose aux développeurs différents outils pour le développement d’extensions des produits Gira Smart Building :- le module logique SDK Gira X1/L1 - l’API Gira REST IoThttps://developer.gira.de

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira Project Assistant (GPA)

Veuillez décompresser tout le contenu du dossier ZIP avant d'installer le GPA !

ZIP, 2.59 GB

Version : 6.1.2.1729

Téléchargement
Gira X1

Mode d'emploi pour l'appli Gira Smart Home

Réf. 2096 00

PDF, 2.59 MB

Téléchargement
Gira X1

Mode d'emploi

Réf. 2096 00

PDF, 386.57 KB

Téléchargement
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Réf. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Version : 6.0.85

Téléchargement
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Réf. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Version : 6.0.85

Téléchargement
Gira X1

Technical documentation

Réf. 2096 00

PDF, 1.78 MB

Téléchargement
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Réf. 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Téléchargement
Gira X1

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Réf. 2096 00

PDF, 123.25 KB

Téléchargement
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2096 00

PDF, 279.93 KB

Téléchargement
Gira X1

EC Declaration of conformity

Réf. 2096 00

PDF, 228.74 KB

Téléchargement
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Réf. 2096 00

MP4, 25.14 MB

Téléchargement
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Réf. 2096 00

ZIP, 102.62 MB

Version : 4.2.354

Téléchargement
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Réf. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Version : 1.0.0

Téléchargement
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Réf. 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Version : 1.0.39

Téléchargement
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Téléchargement
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Téléchargement
Gira X1

Lizenztext

Réf. 2096 00

PDF, 858.28 KB

Téléchargement
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Réf. 2096 00

PDF, 164.71 KB

Téléchargement
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Réf. 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Version : 1.0.104

Téléchargement
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias