0

Gira X1

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2096 00
4010337023647
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337023647
Ref. 2096 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

Funciones de visualización

  • Más de 35 funciones de visualización.
  • Regulador (RVA, RVAB, Tunable White), interruptor, pulsador, persianas venecianas y enrollables, calefacción, climatización, dispositivo auxiliar de escenarios, juego de escenarios, cámara IP, indicador de estados, transmisor de valores, transmisor de valores en porcentajes, transmisor de valores de temperatura, regulación de sauna, control de audio y aire acondicionado

Nuevo a partir de septiembre de 2026 con Gira X1 V4.0:

  • Control de color RVA y RVAB con soporte- Puntos de datos de 3 bytes (DPT)- Puntos de datos de 6 bytes (DPT).
  • Calefacción y refrigeración- Especificación de valor nominal absoluto- Especificación de valor nominal relativo
  • Integración de hasta 50 cámaras IP- Activación de retransmisiones de vídeo a través del protocolo RTSP- Establecimiento de conexión con cámaras IP a través de la tecnología ONVIF (Perfil S)
  • Estación meteorológica y climatización.
  • Función automática con transmisor de valor umbral, p. ej., para función de protección solar.

Funciones lógicas

  • Más de 40 bloques lógicos.
  • Funciones matemáticas básicas, control de persianas venecianas y enrollables guiado por la posición del sol, regulación de temperatura, control del tabique de separación, luz para escaleras, generador aleatorio, Modbus TCP.
  • Comunicación directa con Gira L1 para el intercambio de información y valores a través de Ethernet.
  • Bloques lógicos configurables (p. ej., número de entradas libremente seleccionable).
  • Abierto a ampliaciones gracias a la importación flexible de nuevos bloques lógicos.

Nuevo a partir de septiembre de 2026 con Gira X1 V4.0:

  • Indicador de estados múltiplePersonalización de visualizaciones para representar hasta 300 informaciones de estado y de valor en un mosaico o línea.
  • Calculadora de consumo y rendimiento:Cálculo y visualización automáticos de los valores de consumo y generación para diferentes periodos de tiempo.

Aplicación Smart Home

  • Hasta 250 relojes de función que el usuario puede ajustar en la aplicación.
  • Se pueden crear hasta 62 usuarios en la administración de usuarios.
  • Acceso simultáneo de 100 terminales móviles al Gira X1.
  • Personalización de la interfaz de usuario.
  • Simulación de presencia con inicio de la simulación correspondiente al día.
  • Conexión a Philips Hue con un máximo de 30 consumidores de Hue o un máximo de 5 Hue Bridges.

Nuevo a partir de septiembre de 2026 con Gira X1 V4.0:

  • Conexión a Sonos con hasta 25 salas Sonos, incl. asignación y selección de los favoritos.

Puesta en marcha y gestión de proyectos

  • Puesta en marcha optimizada: posibilidad de modificación o actualización rápidas del proyecto durante el funcionamiento en marcha sin reinicio del dispositivo.
  • Función de interfaces KNX para poder poner en funcionamiento el proyecto ETS de forma remota.
  • Lectura del transcurso del proyecto Gira X1 actual mediante GPA.
  • Copia del proyecto:guardar una copia del proyecto en el Gira X1.
  • Puesta en marcha:la dirección física y la aplicación se parametrizan con el software de puesta en marcha KNX ETS a partir de la versión 4.1.8.La planificación posterior del proyecto se lleva a cabo a través del Gira Project Assistant (GPA). El Gira Project Assistant se puede conseguir gratuitamente en la zona de descargas de Gira.

Funciones en combinación con el Gira S1

  • Control de voz- Amazon Alexa- Google Assistantnuevo a partir de septiembre de 2026 con Gira X1 V4.0:- Apple Siri
  • Acceso a diagramas.
  • Acceso remoto / mantenimiento remoto sencillo con el Gira S1.
  • Envío de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home.

Datos técnicos

Medio KNX
Función de diagnóstico integrada: Monitor de bus para el control de dispositivos y consumidores. Monitor de telegramas con memoria circular para guardar hasta 500 000 telegramas.TP256
Gira One MediumTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión nominalDC 24 hasta 30 V
Consumo de potencia4 W
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolos compatiblesDHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Conexiones
IP2 conectores hembra RJ45
KNXBorne de conexión y de derivación
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C
Tarjeta microSD
para funciones SDKhasta 32 GB (SDHC)

Notas

  • Alimentación externa con 24 V CC.
  • Extensiones del software Gira X1 disponibles en la Gira App ShopEl Gira X1 (n.º art.: 2096 00) dispone de 250 funciones y 1.000 puntos de datos en el volumen de suministro estándar. En la Gira App Shop (https://appshop.gira.com) están a la venta paquetes de extensión para el Gira X1.
    - La extensión del software Gira X1 con 125 funciones ofrece:125 funciones y 500 puntos de datos adicionales. En total, el Gira X1 dispone entonces de más de 375 funciones y 1.500 puntos de datos.
    - La extensión del software Gira X1 con 250 funciones ofrece:250 funciones y 1.000 puntos de datos adicionales. En total, el Gira X1 dispone entonces de más de 500 funciones y 2.000 puntos de datos.
    El Gira X1 se puede ampliar con ambos paquetes. El Gira X1 dispone entonces de un total de 625 funciones y 2.500 puntos de datos.Cada paquete de ampliación solo puede licenciarse una vez.
  • Gira ofrece a los desarrolladores distintas herramientas para el desarrollo de ampliaciones para los productos Gira Smart Building:- SDK de bloques lógicos de Gira X1/L1 - Gira IoT REST APIhttps://developer.gira.de

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2

Otros enlaces

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Gira Project Assistant (GPA)

Software de configuración. ¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

ZIP, 2.59 GB

Versión: 6.1.2.1729

Descarga
Gira X1

Instrucciones de uso para la aplicación del Gira Smart Home

Ref. 2096 00

PDF, 2.46 MB

Descarga
Gira X1

Manual de instrucciones

Ref. 2096 00

PDF, 386.57 KB

Descarga
Gira X1.

Evaluación del ciclo de vida. Información del balance ecológico relativo al artículo n.° Balance

Ref. 2096 00

PDF, 129.05 KB

Descarga
Gira Smart Home Windows Client 32 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Ref. 2096 00 2039 00

EXE, 73.93 MB

Versión: 6.0.85

Descarga
Gira Smart Home Windows Client 64 Bit

Gira Smart Home App for Windows PC

Ref. 2096 00 2039 00

EXE, 78.24 MB

Versión: 6.0.85

Descarga
Gira X1

Technical documentation

Ref. 2096 00

PDF, 1.78 MB

Descarga
Gira X1

Product database from ETS 4.1.8

Ref. 2096 00

ZIP, 246.68 KB

Descarga
Gira X1

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2096 00

PDF, 279.93 KB

Descarga
Gira X1

EC Declaration of conformity

Ref. 2096 00

PDF, 228.74 KB

Descarga
Gira X1 and GPA V2.0

Introductory video

Ref. 2096 00

MP4, 25.14 MB

Descarga
Gira X1 firmware update

To perform the update the Gira Project Assistant V 6.1 is required.

Ref. 2096 00

ZIP, 102.62 MB

Versión: 4.2.354

Descarga
Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"

Gira G1 notification: This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1. Gira DCS-state: This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Ref. 2096 00

ZIP, 461.2 KB

Versión: 1.0.0

Descarga
Gira X1 Logic node Schüco

Control of Schüco windows and Schüco sliding systems: The logic node uses the information from the 4-byte datapoint type "Status" of the Schüco KNX gateway to allow control with the Gira X1 function "Shutters/blinds".

Ref. 2096 00

ZIP, 466.96 KB

Versión: 1.0.39

Descarga
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Ref. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Descarga
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Ref. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Descarga
Gira X1

Lizenztext

Ref. 2096 00

PDF, 858.28 KB

Descarga
Gira X1

Lizenztext der X1-App

Ref. 2096 00

PDF, 164.71 KB

Descarga
Gira X1 Logikbaustein Modbus-Schnittstelle

Der Logikbaustein ermoglicht eine Integration von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Wärmepumpen sowie Heizungsanlagen und Ladestationen in das KNX System.

Ref. 2096 00

ZIP, 233.88 KB

Versión: 1.0.104

Descarga
Gira X1 Update.

Produktinformation

PDF, 1.06 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios