0

Acoplador de medios RF/TP o repetidor RF para KNX

Ya no está disponible

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5110 00
4010337017264
-
-

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2026.

EAN 4010337017264
Ref. 5110 00Unidad de embalaje -
Sistema de precios -

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Ya no disponible. No disponible desde 01/2026.

Accesorios opcionales

Con los dispositivos del sistema KNX RF se integran y parametrizan los sensores táctiles RF para KNX y los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX mediante ETS en la estructura KNX.

Características

  • Interfaz entre productos KNX cableados (TP) y productos inalámbricos KNX RF.
  • Puede configurarse a través del ETS como acoplador de medios, acoplador de medios con repetidor, acoplador de segmentos o repetidor (dependiendo de la versión de firmware utilizada y de la versión del ETS).
  • Se puede utilizar como acoplador de segmentos durante la puesta en marcha con el ETS a partir de la versión 6.0.5 (a partir de la versión de índice I04 o tras una actualización del firmware para las versiones de índice I00 a I03).
  • Los dispositivos se pueden actualizar. El firmware se puede actualizar (p. ej., de I00 a I04) con el ETS Service.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure (los telegramas KNX Data Secure pueden ser procesados y filtrados, reenviados o bloqueados según la configuración).
  • Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R, TP1-256
Modo de puesta en marchaModo S
Tensión nominal
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C
Radiofrecuencia868,3 MHz
Potencia de transmisiónMáx. 20 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 511000

RFA, 452 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 511000

IFC, 36.98 KB

Descarga
Acoplador de medios/repetidor RF/TP

Manual de instrucciones.

Ref. 5110 00

PDF, 414.24 KB

Descarga
KNX Acoplador de medios/repetidor RF/TP

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3 y ETS6.0.5

Ref. 5110 00

ZIP, 187.13 KB

Descarga
KNX RF/TP media coupler or RF repeater

Technical documentation

Ref. 5110 00

PDF, 1.66 MB

Descarga
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5110 00

PDF, 281.53 KB

Descarga
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5110 00

PDF, 228.51 KB

Descarga
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Ref. 5110 00

ZIP, 134.77 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios