0

Złącze mediów RF/ TP lub wzmacniacz RF do KNX

Artykuł już niedostępny

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
5110 00
4010337017264
-
-

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/2026.

EAN 4010337017264
Nr artykułu 5110 00Op. -
SC -

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Nie jest już dostępny. Niedostępny od 01/2026.

Opcjonalne akcesoria

Za pomocą urządzeń systemowych KNX RF poprzez ETS można zintegrować i ustawić parametry czujników przyciskowych RF do KNX oraz nadajników ręcznych RF do KNX w strukturze KNX.

Cechy

  • Interfejs łączący urządzenia przewodowe (TP) i radiowe KNX RF.
  • Możliwość konfiguracji za pomocą ETS jako złącze mediów, złącze mediów ze wzmacniaczem, złącze segmentów lub wzmacniacz (zależnie od używanej wersji oprogramowania sprzętowego i wersji ETS).
  • Możliwe zastosowanie jako złącze segmentów w przypadku uruchamiania przy użyciu ETS od wersji 6.0.5 (od wersji indeksu I04 lub po aktualizacji oprogramowania sprzętowego do indeksów od I00 do I03).
  • Urządzenia umożliwiają aktualizację. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (np. z I00 do I04) można przeprowadzać przy użyciu ETS.
  • Obsługa komunikacji KNX Data Secure (komunikaty KNX Data Secure mogą być przetwarzane i filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami).
  • Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5).

Dane techniczne

Medium KNXRF1.R, TP1-256
Tryb uruchamianiaTryb S
Napięcie znamionowe
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C
Częstotliwość radiowa868,3 MHz
Moc nadawczamaks. 20 mW
Zasięg (na zewnątrz)ok. 100 m

Wskazówki

  • Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Dalsze linki

System Gira KNX RF
Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 511000

RFA, 452 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 511000

IFC, 36.98 KB

Do pobrania
Nadajnik ręczny RF podwójny

Instrukcja obsługi.

Nr artykułu 5110 00

PDF, 417.57 KB

Do pobrania
KNX RF/TP media coupler or RF repeater

Technical documentation

Nr artykułu 5110 00

PDF, 1.66 MB

Do pobrania
KNX RF/TP media coupler/repeater

Product database from ETS5.7.3 and ETS6.0.5

Nr artykułu 5110 00

ZIP, 187.13 KB

Do pobrania
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 5110 00

PDF, 281.53 KB

Do pobrania
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5110 00

PDF, 228.51 KB

Do pobrania
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Nr artykułu 5110 00

ZIP, 134.77 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych