0

RF/TP mediakoppelaar of RF-repeater voor KNX

Niet meer beschikbaar

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5110 00
-
4010337017264
-
-

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2026.

EAN 4010337017264
Artikelnr. 5110 00VE -
-PS -

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Niet meer beschikbaar. Niet meer leverbaar sinds 01/2026.

Optionele toebehoren

Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en geparametriseerd.

Kenmerken

  • Interface tussen bedrade KNX producten (TP) en draadloze KNX RF producten.
  • Via de ETS als mediakoppelaar, mediakoppelaar met repeater, segmentkoppelaar of repeater configureerbaar (afhankelijk van de gebruikte firmwareversie en ETS versie).
  • Gebruik als segmentkoppelaar mogelijk bij inbedrijfstelling met ETS vanaf versie 6.0.5 (indexstand vanaf I04 of na firmwareupdate voor indexstand I00 tot I03).
  • Apparaten zijn geschikt voor updates. Firmware-updates (bijvoorbeeld I00 naar I04) kunnen worden uitgevoerd met de ETS.
  • Ondersteunt communicatie via KNX Data Secure (KNX Data Secure telegrammen kunnen worden verwerkt en in overeenstemming met de instellingen worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd).
  • Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R, TP1-256
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
Nominale spanning
Omgevingstemperatuur-20 °C tot +45 °C
Radiofrequentie868,3 MHz
Zendvermogenmax. 20 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m

Let op

  • Compatibel met KNX Data Secure.

Inhoud

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Meer links

Gira KNX RF systeem
Meer

Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 511000

RFA, 452 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 511000

IFC, 36.98 KB

Download
KNX RF/TP mediakoppelaar/repeater

Productdatabank vanaf ETS5.7.3 en ETS6.0.5

Artikelnr. 5110 00

ZIP, 187.13 KB

Download
RF/TP mediakoppelaar/repeater

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5110 00

PDF, 413.71 KB

Download
KNX RF/TP media coupler or RF repeater

Technical documentation

Artikelnr. 5110 00

PDF, 1.66 MB

Download
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 5110 00

PDF, 281.53 KB

Download
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5110 00

PDF, 228.51 KB

Download
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Artikelnr. 5110 00

ZIP, 134.77 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase