0

RF/TP mediaomkopplare eller RF repeater för KNX

Ej längre tillgänglig

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
5110 00
4010337017264
-
-

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2026.

EAN 4010337017264
Art.nr 5110 00VE -
PS -

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Inte längre tillgänglig. Ej leveransbar sedan 01/2026.

Alternativa tillbehör

Med KNX RF systemenheterna, integreras och parametreras RF touchsensorerna för KNX och RF fjärrkontrollerna för KNX i KNX strukturen via ETS.

Egenskaper

  • Gränssnitt mellan trådbundna KNX produkter (TP) och trådlösa KNX RF produkter.
  • Kan konfigureras via ETS som mediaomkopplare, mediaomkopplare med repeater, segmentomkopplare eller repeater (beroende på firmware-version och ETS-version).
  • Kan användas som segmentomkopplare vid idrifttagningen med ETS från version 6.0.5 (från indexversion I04 eller efter firmware-uppdatering för indexversion I00 till I03).
  • Enheterna kan uppdateras. Firmware-uppdateringar (t.ex. I00 till I04) kan göras med ETS.
  • Stöder KNX Data Secure Kommunikation (KNX Data Secure Telegramme kan redigeras och filtreras, vidarebefordras eller spärras enligt inställningarna).
  • Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).

Tekniska data

KNX mediumRF1.R, TP1-256
IdrifttagningslägeS-läge
Märkspänning
Omgivningstemperatur-20 °C till +45 °C
Trådlös frekvens868,3 MHz
Sändningseffektmax. 20 mW
Räckvidd (öppen terräng)ca 100 m

Anmärkning

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 511000

RFA, 452 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 511000

IFC, 36.98 KB

Ladda ner
KNX RF/TP mediakopplare/repeater

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.7.3 och 6.0.5

Art.nr 5110 00

ZIP, 187.13 KB

Ladda ner
RF fjärrkontroll 2knapps

Bruksanvisning.

Art.nr 5110 00

PDF, 412.91 KB

Ladda ner
KNX RF/TP media coupler or RF repeater

Technical documentation

Art.nr 5110 00

PDF, 1.66 MB

Ladda ner
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 5110 00

PDF, 281.53 KB

Ladda ner
RF/TP media coupler or RF repeater for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 5110 00

PDF, 228.51 KB

Ladda ner
RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater

Projektdatei zum Update des KNX RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater, ab ETS5.7.3

Art.nr 5110 00

ZIP, 134.77 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen