Złącze mediów RF Multi / TP do KNX System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Akcesoria Opcjonalne akcesoria Urządzenie systemowe do komunikacji domofonowej
Cechy Cechy Złącze między przewodowymi urządzeniami KNX (TP) a bezprzewodowymi produktami radiowymi KNX RF Multi i Ready. Wiele funkcji do rozbudowy istniejących instalacji o urządzenia KNX RF lub do integracji w nowych budynkach. Obsługuje różne warianty KNX RF, w tym RF Ready i RF Multi, z KNX Secure lub bez. Łączy urządzenia KNX z funkcją Secure i bez. Umożliwia komunikację między RF Ready i RF Multi. Możliwe zastosowanie jako złącze liniowe lub obszarowe. Możliwe zastosowanie jako wzmacniacz w celu rozszerzenia zasięgu radiowego. LED do kompleksowych funkcji instalacyjnych i diagnostycznych. Opcjonalnie umożliwia bezpieczne programowanie wyłącznie przez TP, co czyni go idealnym do zastosowań w przestrzeniach ogólnodostępnych. Możliwość aktualizacji i uaktualniania przez KNX TP i KNX RF. Obsługuje komunikację KNX Data Secure. Telegramy KNX Data Secure mogą być przetwarzane i w trybie KNX RF Ready (ETS5) filtrowane, przekazywane lub blokowane zgodnie z ustawieniami. Szybka komunikacja pomiędzy produktami KNX w linii głównej i linią (wsparcie Long Frame od ETS5). Dane techniczne Medium KNX RF1.R, RF1.M, TP1-256 Tryb uruchamiania Tryb S Zasilanie Z magistrali KNX lub 24 V SELV Temperatura otoczenia od -5 °C do +45 °C Częstotliwość radiowa (KNX RF Multi) 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz Częstotliwość radiowa (KNX RF Ready) 868,3 MHz Moc nadawcza maks. 25 mW Zasięg (na zewnątrz) ok. 100 m
Wskazówki Kompatybilne z komunikacją KNX Data Secure. Zakres dostawy W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX. Karta Secure z danymi dla KNX Secure.
Pliki do pobrania Złącze mediów RF Multi / TP do KNX Instrukcja obsługi.
Nr artykułu 5114 00
PDF, 711.98 KB
KNX RF Multi System documentation
RF Multi/TP media coupler for KNX Technical documentation.
Nr artykułu 5114 00
PDF, 1.58 MB
RF Multi/TP media coupler for KNX ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device
Nr artykułu 5114 00
ZIP, 1.01 MB
RF Multi/TP media coupler for KNX EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5114 00
PDF, 164.64 KB
RF Multi/TP media coupler for KNX PSTI Statement of Compliance
Nr artykułu 5114 00
PDF, 209.64 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych