0

RF Multi/TP mediekobler for KNX

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5114 00
4010337133254
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337133254
Art.nr. 5114 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Grensesnitt mellom kablede KNX-produkter (TP) og KNX RF Multi og Ready trådløse produkter.
  • Allsidige funksjoner for utvidelse av eksisterende anlegg med KNX Rf-apparater, eller for integrasjon i nybygg.
  • Støtter forskjellige KNX Rf-varianter, inkludert RF Ready og RF Multi, med eller uten KNX Secure.
  • Forbinder KNX-apparater med og uten Secure.
  • Muliggjør kommunikasjon mellom RF Ready og RF Multi.
  • Kan benyttes som område- eller linjekobler.
  • Kan benyttes som repeater for utvidelse av det trådløse området.
  • LED for omfattende installasjons- og diagnosefunksjoner.
  • Muliggjør alternativt en sikker programmering utelukkende via TP, noe som gjør den ideell for innsats i offentlig tilgjengelige rom.
  • Aktualiserings- og oppgraderingsegnet via KNX TP og KNX RF.
  • Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon.
  • KNX Data Secure-telegrammer kan bearbeides, og kan filtreres, videresendes eller sperres i KNX RF Ready-drift (ETS5) i henhold til innstillingene.
  • Rask kommunikasjon mellom KNX produkter i hovedlinje og linje (Long Frame-støtte fra ETS5).

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumRF1.R, RF1.M, TP1-256
OppstartsmodusS-Mode
SpenningsforsyningFra KNX-buss eller 24 V SELV
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrekvens (KNX RF Ready)868,3 MHz
Overføringskapasitetmaks. 25 mW
Rekkevidde (åpent område)ca. 100 m

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransens innhold

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
  • Secure Card med data for KNX Secure.
Datablad

Programvare

RF Multi/TP mediekobler for KNX

Bruksanvisning.

Art.nr. 5114 00

PDF, 706.17 KB

Nedlasting
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Nedlasting
RF Multi/TP media coupler for KNX

Technical documentation.

Art.nr. 5114 00

PDF, 1.58 MB

Nedlasting
RF Multi/TP media coupler for KNX

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Art.nr. 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Nedlasting
RF Multi/TP media coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5114 00

PDF, 164.64 KB

Nedlasting
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 5114 00

PDF, 209.64 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase