0

Accoppiatore mediale RF Multi/TP per KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5114 00
296,29
4010337133254
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337133254
Cod. art. 5114 00Conf. 1
296,29 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Interfaccia tra prodotti KNX (TP) cablati e prodotti radio KNX RF Multi e Ready.
  • Funzioni versatili per l'ampliamento con apparecchi KNX RF di impianti esistenti o per l'integrazione in edifici nuovi.
  • Supporta diverse varianti KNX RF, tra cui KNX RF Ready, KNX RF+ e KNX RF Multi.
  • Collega apparecchi KNX con e senza KNX Secure.
  • Consente la comunicazione tra KNX RF Ready, KNX RF+ e RF Multi.
  • Utilizzabile come accoppiatore di area, di linea o di segmento.
  • KNX Security Proxy.
  • Utilizzabile come ripetitore per l'estensione del raggio di copertura.
  • LED per tutta una serie di funzioni di installazione e diagnosi.
  • Consente, come opzione, la programmazione sicura solo tramite TP, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti aperti al pubblico.
  • Update e upgrade possibili tramite KNX TP e KNX RF.
  • Supporta la comunicazione KNX Data Secure.
  • Configurabile nell’ETS6 per KNX RF Multi o KNX RF Ready.
  • Configurabile nell’ETS5 per KNX RF Ready.
  • I telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e, in modalità KNX RF Ready (ETS5), possono essere filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni.
  • Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).

Dati tecnici

Supporto KNXRF1.R, RF1.M (a partire da ETS6), TP1-256
Modalità di messa in servizioS-Mode
Alimentazione di tensioneDa bus KNX o 24 V SELV
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Frequenza del segnale (KNX RF Ready)868,3 MHz
Potenza di trasmissionemax. 25 mW
Portata (campo libero)circa 100 m

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
  • Secure Card con dati per KNX Secure.
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Accoppiatore mediale RF Multi/TP per KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5114 00

PDF, 706.17 KB

Download
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5114 00

PDF, 1.58 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Cod. art. 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5114 00

PDF, 164.64 KB

Download
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5114 00

PDF, 209.64 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale