0

Acoplador de medios RF Multi/TP para KNX

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
5114 00
4010337133254
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337133254
Ref. 5114 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Interfaz entre productos KNX (TP) cableados y productos inalámbricos KNX RF Multi y Ready.
  • Funciones versátiles para ampliar instalaciones existentes con dispositivos KNX RF o para la integración en obra nueva.
  • Compatible con diversas variantes KNX RF, incluidas RF Ready y RF Multi, con o sin KNX Secure.
  • Conecta dispositivos KNX con y sin Secure.
  • Permite la comunicación entre RF Ready y RF Multi.
  • Puede utilizarse como acoplador de área o de línea.
  • Puede utilizarse como repetidor para ampliar el alcance de radiofrecuencia.
  • LED para numerosas funciones de instalación y diagnóstico.
  • Permite la programación segura opcional únicamente a través de TP, lo que lo hace ideal para utilizar en estancias de acceso público.
  • Puede recibir actualizaciones y mejoras a través de KNX TP y KNX RF.
  • Compatible con la comunicación KNX Data Secure.
  • Los telegramas de KNX Data Secure pueden procesarse y, en el modo KNX RF Ready (ETS5), pueden filtrarse, reenviarse o bloquearse según la configuración.
  • Comunicación rápida entre los productos KNX en la línea principal y en la línea (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).

Datos técnicos

Medio KNXRF1.R, RF1.M, TP1-256
Modo de puesta en marchaModo S
Alimentación eléctricaDe KNX Bus o 24 V SELV
Temperatura ambientede -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrecuencia (KNX RF Ready)868,3 MHz
Potencia de transmisiónmáx. 25 mW
Alcance (al aire libre)aprox. 100 m

Notas

  • Compatible con KNX Data Secure.

Volumen de entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Secure Card con datos para KNX Secure.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Acoplador de medios RF Multi/TP para KNX

Manual de instrucciones.

Ref. 5114 00

PDF, 706.17 KB

Descarga
KNX RF Multi

System documentation

PDF, 19.84 MB

Descarga
RF Multi/TP media coupler for KNX

Technical documentation.

Ref. 5114 00

PDF, 1.58 MB

Descarga
RF Multi/TP media coupler for KNX

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Ref. 5114 00

ZIP, 1.01 MB

Descarga
RF Multi/TP media coupler for KNX

EC Declaration of conformity

Ref. 5114 00

PDF, 164.64 KB

Descarga
RF Multi/TP media coupler for KNX

PSTI Statement of Compliance

Ref. 5114 00

PDF, 209.64 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios