Coupleur de média RF Multi/TP pour KNX
5114 00
296,29
4010337133254
1
06
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Accessoires en option Appareil système pour la communication de porte Caractéristiques Interface entre les produits KNX (TP) câblés et les produits radio KNX RF Multi et Ready. Fonctions étendues pour l’extension d’installations existantes ou l’intégration dans des constructions neuves avec des appareils KNX RF. Prise en charge des variantes KNX RF : RF Ready, RF Multi, avec ou sans KNX Secure. Communication entre appareils KNX avec et sans Secure. Communication possible entre RF Ready et RF Multi. Fonctionne comme coupleur de zone ou de ligne. Fonctionne comme répéteur pour étendre la portée radio. LED d’installation et de diagnostic. Programmation sécurisée possible uniquement via TP, idéale pour les lieux publics. Mises à jour et évolutions possibles via KNX TP et KNX RF. Prise en charge de la communication KNX Data Secure. Les télégrammes KNX Data Secure peuvent être filtrés, transmis ou bloqués selon les réglages en mode RF Ready (ETS5). Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5). Caractéristiques techniques KNX moyen RF1.R, RF1.M, TP1-256 Mode de mise en service Mode S Alimentation en tension Par bus KNX ou 24 V SELV Température ambiante -5°C à +45°C Fréquence radio (KNX RF Multi) 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz Fréquence radio (KNX RF Ready) 868,3 MHz Puissance d’émission max. 25 mW Portée (champ libre) env. 100 m
Indications Compatible avec KNX Data Secure. Contenu de la livraison Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Carte Secure avec données KNX Secure. Coupleur de média RF Multi/TP pour KNX Mode d'emploi.
Réf. 5114 00
PDF, 706.17 KB
KNX RF Multi System documentation
RF Multi/TP media coupler for KNX Technical documentation.
RF Multi/TP media coupler for KNX ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device
RF Multi/TP media coupler for KNX EC Declaration of conformity
Réf. 5114 00
PDF, 164.64 KB
RF Multi/TP media coupler for KNX PSTI Statement of Compliance
Réf. 5114 00
PDF, 209.64 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias