0

Eksternt kamera

Utgående artikkel

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
renhvit
1220 00
4010337100058
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

renhvit
EAN 4010337100058
Art.nr. 1220 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Utgående artikkel. Tilgjengelig til 12/2026.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Eksternt kamera for montering på vegg og i tak, med variabelt objektiv, integrert IR LED-belysning og automatisk hvittbalansering.
  • Kameraet kan monteres hvor som helst i inngangsområdet, og integreres i Gira porttelefonsystem via PTS-kamera-gateway.
  • Lysømfintlig chipsett for klare bilder når lysforholdene er dårlige
  • Innkoblbare IR LED-er for videoovervåking i komplett mørke.
  • Kameramodul og hus for enkel og rask installasjon.
  • Kameramodulen kan justeres i tre akser.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenningDC 12 V +10 %
Strømforbruk
DC 12 Vmaks. 500 mA
Tilkoblinger1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (FBAS, BNC), 1 x spenningsforsyning (DC)
Kamera
Bildeopptaker1/2,9“ progressiv-scan CMOS
TypeVario, manuell
Objektiv2,8 til 12 mm
Oppløsning480 TVL
Horisontal blikkvinkel28° til 85°
Omkobling dag/nattElektromekanisk IR-Cut-filter
Electronic-shutter-regulering1/50 til 1/50 000 s
KamerastyringSkjermdisplay (OSD), joystick på kabelen
Min. belysning
Dag0,05 lx
IR-modus0 lx
IR LED24 LED
IR rekkevidde20 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +60 °C
BeskyttelsesgradIP66
Luftfuktighetmaks. 90%
Vektca. 660 g
Mål
Eksternt kameraØ 126 H 100,3 mm

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad


Programvare


PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.13 KB

Nedlasting
External Camera
Monteringsanvisninger

Hole template

Art.nr. 1220 00

PDF, 88.72 KB

Nedlasting
External camera
Bruksanvisninger

Operating instructions (Index I03)

Art.nr. 1220 00

PDF, 2.83 MB

Nedlasting
Gira Door communication system
Oppslagsverk/systemgrunnlag

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance

PDF, 280.13 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase