eNet trådløs betjeningspåsats Memory System 55
kremhvit glans
5493 01
4010337091578
1/5
renhvit glans
5493 03
4500591
4010337091585
1/5
renhvit silkematt
5493 27
4500593
4010337091592
1/5
antrasitt
5493 28
4500594
4010337091608
1/5
aluminiumsfarget
5493 26
4500592
4010337091615
1/5
svart matt
5493 005
4500589
4010337091639
1/5
grå matt
5493 015
4010337091653
1/5
rustfritt stål
5493 600
4500595
4010337091622
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000. Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. Statustilbakemelding til trådløs sender. Analyse av innganger for underenheter.
Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:
Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. Posisjon for solbeskyttelse og skumring. Kjøretiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.
Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:
Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.
Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:
eNet-sender med spenningsforsyning. Styring av solavskerming.
Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):
Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). Deaktiver underenhetanalyse. Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. Posisjon for solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. Inn- el. utkoblingsforsinkelse. Opp- el. neddimmingsrampe. Permanent på, permanent av. Oppdatering av apparatprogramvaren.
Lagring av oppstartstid og avslutningstidspunkt eller inn- og utkoblingstidspunkt. I minnemodusen gjentas disse koblingstidene i en 24-timers-syklus. Sperrefunksjon sperrer underenhetbetjeningen og den trådløse betjeningen og deaktiverer minnemodusen.
Tekniske spesifikasjoner
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område) | ca. 100 m |
Merknader
Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden. Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
Ytterligere koblinger
Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Trådløs påsats betjeningsmodul Memory, Trådløs påsats betjeningsmodul
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Art.nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 456.53 KB
Gira System 3000
Oppslagsverk/systemgrunnlag
System basics
PSTI Statement of Compliance
PSTI Statement of Compliance
Wireless operating top unit Memory, Wireless operating top unit
Bruksanvisninger
Operating instructions
Art.nr. 5492 ..
5493 ..
5494 ..
5495 ..
PDF, 455.05 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase