0

System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 55

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
kremhvit glans
5375 01
4010337051138
1/5
renhvit glans
5375 03
4010337051145
1/5
renhvit silkematt
5375 27
4010337051169
1/5
antrasitt
5375 28
4010337051176
1/5
aluminiumsfarget (lakkert)
5375 26
4010337051152
1/5
svart matt (lakkert)
5375 005
4010337051183
1/5
grå matt (lakkert)
5375 015
4010337087298
1/5
rustfritt stål (lakkert)
5375 600
4010337051190
1/5

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

kremhvit glans
EAN 4010337051138
Art.nr. 5375 01VE 1/5
PS
renhvit glans
EAN 4010337051145
Art.nr. 5375 03VE 1/5
PS
renhvit silkematt
EAN 4010337051169
Art.nr. 5375 27VE 1/5
PS
antrasitt
EAN 4010337051176
Art.nr. 5375 28VE 1/5
PS
aluminiumsfarget (lakkert)
EAN 4010337051152
Art.nr. 5375 26VE 1/5
PS
svart matt (lakkert)
EAN 4010337051183
Art.nr. 5375 005VE 1/5
PS
grå matt (lakkert)
EAN 4010337087298
Art.nr. 5375 015VE 1/5
PS
rustfritt stål (lakkert)
EAN 4010337051190
Art.nr. 5375 600VE 1/5
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Innstillbar lysstyrketerskel.
  • Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.

Tekniske spesifikasjoner

Registreringsvinkel180°
Lysstyrkeverdi
Kan justeresca. 5 til 500 lux
FastDagmodus
Følsomhet25, 50, 75, 100 %
Beskyttelsesgrad
System 55, system 70IP20
TX_44IP44
Etterløpstidca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 2,20 m
Registreringsområde forovermaks. 15 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 10 m
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forovermaks. 10 m
Rekkevidde på hver sidemaks. 9 m
Omgivelsestemperatur-20 °C til +45 °C
Datablad

Programvare

Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Standard

Bruksanvisning.

Art.nr. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Nedlasting
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Nedlasting
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Art.nr. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase