0

Moduł nakładany czujnika ruchu System 3000, 2,20 m Standard System 55

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
kremowy z połyskiem
5375 01
4010337051138
1/5
czysta biel z połyskiem
5375 03
4010337051145
1/5
czysta biel matowa
5375 27
4010337051169
1/5
antracytowy
5375 28
4010337051176
1/5
kolor aluminium (lakierowane)
5375 26
4010337051152
1/5
czarny matowy (lakierowany)
5375 005
4010337051183
1/5
szary matowy (lakierowany)
5375 015
4010337087298
1/5
stal szlachetna (lakierowana)
5375 600
4010337051190
1/5

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

kremowy z połyskiem
EAN 4010337051138
Nr artykułu 5375 01Op. 1/5
SC
czysta biel z połyskiem
EAN 4010337051145
Nr artykułu 5375 03Op. 1/5
SC
czysta biel matowa
EAN 4010337051169
Nr artykułu 5375 27Op. 1/5
SC
antracytowy
EAN 4010337051176
Nr artykułu 5375 28Op. 1/5
SC
kolor aluminium (lakierowane)
EAN 4010337051152
Nr artykułu 5375 26Op. 1/5
SC
czarny matowy (lakierowany)
EAN 4010337051183
Nr artykułu 5375 005Op. 1/5
SC
szary matowy (lakierowany)
EAN 4010337087298
Nr artykułu 5375 015Op. 1/5
SC
stal szlachetna (lakierowana)
EAN 4010337051190
Nr artykułu 5375 600Op. 1/5
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Automatyczne przełączanie oświetlenia w zależności od termicznej detekcji ruchu oraz jasności otoczenia.
  • Praca z podtynkowym sterownikiem, ściemniaczem lub wtórnikiem 3-żyłowym systemu 3000.
  • Rozszerzenie zakresu wykrywania w połączeniu z 3-przewodowym wtórnikiem podtynkowym.
  • Ustawianie progu jasności.
  • Regulacja 4 stopni czułości.
  • W przypadku połączenia wtórnika podtynkowego System 3000 z modułem nakładanym do obsługi lub przyciskiem mechanicznym do urządzenia podstawowego możliwe jest włączenie lub ściemnienie oświetlenia na czas opóźnienia.

Ze ściemniaczem podtynkowym systemu 3000

  • Włączanie z ostatnio ustawionym poziomem jasności lub zapisanym poziomem jasności włączania.
  • Jasność włączania można trwale zapisać tylko za pomocą wtórnika podtynkowego systemu 3000 z wyświetlaczem do obsługi.

Dane techniczne

Kąt rejestracji180°
Wartość jasności
możliwość regulacjiok. 5 do 500 lx
stałaTryb pracy dziennej
Czułość25, 50, 75, 100 %
Stopień ochrony
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Czas opóźnieniaok. 2 min stały
Wysokość montażu do 2,20 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 15 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 10 m
Wysokość montażu do 1,10 m
Obszar rozpoznawania do przodumaks. 10 m
Zasięg w każdą stronęmaks. 9 m
Temperatura otoczeniaod -20 °C do +45 °C
Arkusz danych

Oprogramowanie

Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Do pobrania
Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Standard

User manual.

Nr artykułu 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Do pobrania
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych