0

Módulo de superficie de detector de movimiento System 3000, 2,20 m Standard System 55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
5375 01
4010337051138
1/5
blanco brillante
5375 03
4010337051145
1/5
blanco mate
5375 27
4010337051169
1/5
antracita
5375 28
4010337051176
1/5
color aluminio (pintado)
5375 26
4010337051152
1/5
negro mate (pintado)
5375 005
4010337051183
1/5
gris mate (pintado)
5375 015
4010337087298
1/5
acero inoxidable (pintado)
5375 600
4010337051190
1/5

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337051138
Ref. 5375 01Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337051145
Ref. 5375 03Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337051169
Ref. 5375 27Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337051176
Ref. 5375 28Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
color aluminio (pintado)
EAN 4010337051152
Ref. 5375 26Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337051183
Ref. 5375 005Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
gris mate (pintado)
EAN 4010337087298
Ref. 5375 015Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios
acero inoxidable (pintado)
EAN 4010337051190
Ref. 5375 600Unidad de embalaje 1/5
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • Conmutación automática de iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiente.
  • Funcionamiento con mecanismo de conmutación, regulación o de dispositivo auxiliar System 3000 de 3 hilos.
  • Ampliación del área de detección en combinación con mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
  • Valor límite de luminosidad regulable.
  • Sensibilidad regulable en cuatro niveles.
  • Si se conecta al mecanismo principal un mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando o pulsador mecánico, la iluminación puede permanecer conectada o regularse durante el tiempo de retardo.

Con mecanismo de regulación System 3000

  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • La luminosidad de conexión solo puede guardarse de forma permanente mediante mecanismo de dispositivo auxiliar System 3000 con módulo de superficie de mando.

Datos técnicos

Angulo de detección180°
Valor de luminosidad
ajustableaprox. 5 a 500 lx
fijoModo diurno
Sensibilidad25, 50, 75, 100 %
Tipo de protección
System 55, System 70IP20
TX_44IP44
Tiempo de funcionamiento por inerciaaprox. 2 min fijo
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante15 m como máx.
Alcance en cada lado10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante10 m como máx.
Alcance en cada lado9 m como máx.
Temperatura ambientede -20 °C a +45 °C
Hoja de datos

Texto descriptivo

Módulo de superficie de detector de movimiento 1,10 m / 2,20 m Standard

Manual de instrucciones.

Ref. 5373 .. 5375 .. 5379 ..

PDF, 3.51 MB

Descarga
Gira System 3000

System basics

PDF, 9.54 MB

Descarga
System 3000 motion detector top unit 2.20 m Standard

EC Declaration of conformity

Ref. 5375 005 5375 01 5375 015 5375 03 5375 26 5375 27 5375 28 5375 65 5375 66 5375 67 5375 70 5375 72 5375 73 5375 74 5375 76 5375 112 5375 600

PDF, 165.62 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios