System 3000 touchpåsats System 55
kremhvit glans
5365 01
4010337096856
1/5
renhvit glans
5365 03
4010337096863
1/5
renhvit silkematt
5365 27
4010337096887
1/5
antrasitt
5365 28
4010337096894
1/5
aluminiumsfarget
5365 26
4010337096870
1/5
svart matt
5365 005
4010337096917
1/5
grå matt
5365 015
4010337107071
1/5
rustfritt stål
5365 600
4010337096900
1/5
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nødvendig tilbehør
En av de følgende artiklene:
Dimming
En av de følgende artiklene:
System 3000 Kobling
En av de følgende artiklene:
Underenheter
En av de følgende artiklene:
Persiennestyring
Egenskaper
Styres med lett berøring eller sveiping på brukergrensesnittet. Tre lysstyrkeverdier kan lagres, med System 3000 dimmeinnsats. Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyreinnsats. Sperrefunksjon, med System 3000 persiennestyreinnsats. Statusvisning via LED-lyslist som viser lysstyrke eller avskjermingsposisjon. Permanent eller kortvarig statusvisning (statusvisningen slukker etter 5 sekunder uten berøring). Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats el. 3-tråds underenhetsinnsats.
Tekniske spesifikasjoner
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +45 °C |
Touchpåsats
Bruksanvisning.
Art.nr. 5365 ..
PDF, 389.24 KB
Gira System 3000
System basics
System 3000 touch top unit
EC Declaration of conformity
Art.nr. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase