Dotykowy moduł nakładany System 3000 System 55 kremowy z połyskiem
5365 01
4010337096856
1/5
czysta biel z połyskiem
5365 03
4010337096863
1/5
czysta biel matowa
5365 27
4010337096887
1/5
antracytowy
5365 28
4010337096894
1/5
kolor aluminium
5365 26
4010337096870
1/5
czarny matowy
5365 005
4010337096917
1/5
szary matowy
5365 015
4010337107071
1/5
stal szlachetna
5365 600
4010337096900
1/5
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Dodaj
Dodaj
System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.
Wymagane akcesoria Jeden z następujących artykułów: Ściemnianie Jeden z następujących artykułów: System 3000 Przełączanie Jeden z następujących artykułów: Wtórniki Jeden z następujących artykułów: Sterownik żaluzjowy Cechy Sterowanie odbywa się poprzez lekkie dotknięcie lub przesunięcie palcem po powierzchni obsługi. Możliwość zapisu trzech wartości jasności, za pomocą ściemniacza podtynkowego System 3000. Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000. Funkcja blokady, za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego System 3000. Wskazywanie stanu przez listwę LED do wizualizacji jasności lub pozycji zasłony. Ciągłe lub okresowe wskazywanie stanu (wskaźnik stanu gaśnie po 5 sekundach bez dotknięcia). Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000. Dane techniczne Temperatura otoczenia -5°C do +45°C
Gira System 3000 System basics
Touch top unit Operating instructions.
Nr artykułu 5365 ..
PDF, 390.17 KB
System 3000 touch top unit EC Declaration of conformity
Nr artykułu 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.
Do bazy danych multimedialnych