0

RF Multi gegevensinterface voor KNX

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5121 00
244,77
4010337133261
1
06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337133261
Artikelnr. 5121 00VE 1
EUR 244,77PS 06

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
  • De radiostandaarden KNX RF Ready en KNX RF Multi worden ondersteund.
  • De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
  • Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware worden uitgevoerd (KNX RF Ready vanaf ETS5 / KNX RF Multi vanaf ETS6).
  • Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
  • Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.
  • Geen extra USB-driver nodig.

Technische gegevens

KNX mediumRF1.R (vanaf ETS 5)RF1.M (vanaf ETS 6)
InbedrijfstellingsmodusS-Mode
VoedingDC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie2.0 of hoger
USB-aansluitingType A
Omgevingstemperatuur-10 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheidMax. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie (KNX RF Ready)868,3 MHz
Radiofrequenties (KNX RF Multi)868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Zendvermogenmax. 20 mW
Bereik (vrije veld)ca. 100 m
Datenblatt

Ausschreibungstexte

RF Multi gegevensinterface voor NL KNX

Bedieningsvoorschrift.

Artikelnr. 5121 00

PDF, 679.29 KB

Download
RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)

Quick Start Guide

Artikelnr. 5121 00

PDF, 387.7 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase