Basiselement mini-jack 3,5 mm Verloopkabel
zuiver wit glanzend
5649 03
43,92
4010337460930
1
01
zwart mat
5649 10
43,92
4010337460947
1
01
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Vereiste toebehoren
Een van de onderstaande artikelen:
Accessoires
Kenmerken
Frontaansluiting: Steekklemmen, rood / zwart. Achteraansluiting: schroefklemmen.
Technische gegevens
| Aansluitingdoorsnede |
| max. 6 mm2 |
| maximum | 2,5 mm² |
| minimum | 1mm² |
| Aansluiting |
| Aan achterzijde | 4mm² |
Communicatietechniek
Montagehandleidingen
Inbouwdieptes voor apparaten.
Communicatietechniek
Montagehandleidingen
Overzicht technische gegevens.
Meer afbeeldingen in de mediadatabaseIn de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase