Mecanismo con minijack de 3,5 mm Cable adaptador blanco brillante
5649 03
4010337460930
1
negro mate
5649 10
4010337460947
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Accesorios Accesorios necesarios Uno de los siguientes artículos: Accesorios
Características Características Conexión del lado frontal: Bornes enchufables, rojo/negro. Conexión del lado trasero: Bornes atornillados. Datos técnicos Sección de conexión max. 6 mm2 Máximo 2,5 mm² mínimo 1 mm² Conexión Parte trasera 4 mm²
Descargas Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable EC Declaration of conformity
Ref. 5649 01
5649 03
5649 10
PDF, 51.69 KB
Kommunikationstechnik Einbautiefen für Geräte.
Kommunikationstechnik Übersicht Technische Daten.
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios