0

Moduł podtynkowy mini jack 3,5 mm Rozgałęźnik kablowy

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
czysta biel z połyskiem
5649 03
4010337460930
1
czarny matowy
5649 10
4010337460947
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

czysta biel z połyskiem
EAN 4010337460930
Nr artykułu 5649 03Op. 1
SC
czarny matowy
EAN 4010337460947
Nr artykułu 5649 10Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Przyłącze od strony frontowej: zaciski wtykane, czerwono-czarne.
  • Przyłącze z tyłu: zaciski śrubowe.

Dane techniczne

Przekrój przyłącza
max. 6 mm2
maksimum2,5 mm²
minimum1 mm²
Przyłącze
Z tyłu4 mm²
Arkusz danych

Oprogramowanie

Mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 5649 01 5649 03 5649 10

PDF, 51.69 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Do pobrania
Kommunikationstechnik

Übersicht Technische Daten.

PDF, 100.74 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych